Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique, barillet simple, 40 A, 690 V AC / 500 V DC (IEC), 700 V AC / 500 V DC (UL), classe aR, pouvoir de coupure de 200 kA RMS sym., 50 kA DC à 500 V DC
| Nom du produit |
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
|
| Numéro de catalogue |
40FE
|
| EAN |
5027590480109
|
| UPC |
051712834995
|
| Longueur du produit |
76 mm
|
| Hauteur du produit |
20 mm
|
| Largeur du produit |
20 mm
|
| Poids du produit |
40.6 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 |
| Intensité du courant |
40A
|
| Pouvoir de coupure |
200 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
|
| Type de tension |
AC/DC
|
| Pouvoir de coupure nominal |
200 kA
|
| tension assignée CA |
690 V
|
| tension de fonctionnement CC |
500 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
61.8 mm
|
| Mesure de fixation |
M6
|
| Type de courant |
AC/DC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
180 à 415 V, 300 à 660 V
|
| Pertes de puissance |
9 W
|
| Forme du fusible |
Fente de localisation
|
| Pré-arc (I2T) |
52
|
| Couleur |
aucune
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kA RMS Sym, 50 kA à 500 V DC
|
| Raccordement |
Contact à couteaux x contact à couteaux
|
| Taille de construction |
Autre
|
| Mode de pose |
Stud
|
| Type d'emballage |
Standard
|
| Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
FE
|
| Adapté à |
Kit d’indicateur de déclenchement EC-600 (témoin de fusion + attaches)
Témoin de fusible TI700 Microrupteur/adaptateur MAI Microrupteur/adaptateur MBI |
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|