Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

45FE

Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique, barillet simple, 45 A, 690 V AC / 500 V DC (IEC), 700 V AC / 500 V DC (UL), classe aR, pouvoir de coupure de 200 kA RMS sym.HS, 50 kA DC à 500 V DC

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
Numéro de catalogue
45FE
EAN
5027590480796
UPC
051712835244
Longueur du produit
76 mm
Hauteur du produit
20 mm
Largeur du produit
20 mm
Poids du produit
40.6 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Spécifications du produit

Intensité du courant
45 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection semi-conducteurs)
Type de tension
AC/DC
Pouvoir de coupure nominal
200 kA
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
500 V
Distance centre à centre entre connexions
62 mm
Mesure de fixation
M6
Type de courant
AC/DC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
270 à 415 V, 450 à 660 V
Pertes de puissance
11 W
Forme du fusible
Fente de localisation
Pré-arc (I2T)
76
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
200 kA RMS Sym, 50 kA à 500 V DC
Raccordement
Extrémité lame x extrémité lame
Taille de construction
Autre
Mode de pose
Stud
Type d'emballage
Norme
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
FE
Adapté à
Kit d’indicateur de déclenchement EC-600 (témoin de fusion + attaches)
Témoin de fusible TI700
Microrupteur/adaptateur MAI
Microrupteur/adaptateur MBI
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.