Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

46KB3

Cartouche-fusible à expulsion, Moyenne tension, 3 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K rapide, Terminaison de style B

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à expulsion moyenne tension Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
46KB3
EAN
5027590480918
UPC
051712400756
Longueur du produit
787 mm
Hauteur du produit
19.1 mm
Largeur du produit
19.1 mm
Poids du produit
19.24 g
Conformité
ANSI C37.42

Données électriques

Intensité du courant
3 A
Type de caractéristiques de courant
Type K - Conformes aux exigences de la norme ANSI C 37-42 pour les caractéristiques K d'intervention rapide
Fréquence assignée - max
60 Hz
Fréquence assignée - min
50 Hz
Tension nominale
46 kV

Spécifications du produit

Application
Protection primaire des transformateurs latéraux, protection des lignes d’alimentation, protection des batteries de condensateurs
Standard
ANSI
Type de terminaison
Tête ronde fixe

Exporter les spécifications du produit