Cartouche-fusible à expulsion, Moyenne tension, 60 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K rapide, Terminaison de style B
| Nom du produit |
Fusible à expulsion moyenne tension Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
46KB60
|
| EAN |
5027590480970
|
| Longueur du produit |
787 mm
|
| Hauteur du produit |
19.1 mm
|
| Largeur du produit |
19.1 mm
|
| Poids du produit |
113.1 g
|
| Conformité |
ANSI C37.42
|
| Intensité du courant |
60 A
|
| Type de caractéristiques de courant |
Type K - Conformes aux exigences de la norme ANSI C 37-42 pour les caractéristiques K d'intervention rapide
|
| Fréquence assignée - max |
60 Hz
|
| Fréquence assignée - min |
50 Hz
|
| Tension nominale |
46 kV
|
| Application |
Protection primaire des transformateurs latéraux, protection des lignes d’alimentation, protection des batteries de condensateurs
|
| Standard |
ANSI
|
| Type de terminaison |
Tête ronde fixe
|