Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

550FMM

Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique, double barillet, 550 A, 690 V AC / 450 V DC (IEC), classe aR, pouvoir de coupure 200 kA RMS sym., 40 kA DC à 450 V DC

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
Numéro de catalogue
550FMM
EAN
5027590049771
UPC
051712556927
Longueur du produit
112 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
39 mm
Poids du produit
458 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized
CCC

Spécifications du produit

Intensité du courant
550 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection semi-conducteurs)
Type de tension
AC/DC
Pouvoir de coupure nominal
200 kA
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
450 V
Distance centre à centre entre connexions
83.7 mm
Mesure de fixation
M8
Type de courant
AC/DC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
120 000
Pertes de puissance
100 W
Forme du fusible
Double barillet avec fente de localisation
Pré-arc (I2T)
30 000
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 40 kA à 450 V DC (IEC)
Raccordement
Extrémité lame x extrémité lame
Taille de construction
Autre
Mode de pose
Stud
Type d'emballage
Norme
Tension nominale
690 V AC
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
FMM
Adapté à
Kit d’indicateur de déclenchement MC-600 (témoin de fusion + attaches)
Témoin de fusible TI700
Microrupteur/adaptateur MAI
Microrupteur/adaptateur MBI
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.