Télécharger le document () de 20

5E1600UI

Eaton 5E Gen2 UPS USB IEC, 1600 VA, 900 W, Entrée : C14, Sorties : (6) C13, Tour

Spécifications générales

Nom du produit
Onduleurs Eaton 5E Gen2
Numéro de catalogue
5E1600UI
EAN
3553340704321
Longueur du produit
330 mm
Hauteur du produit
180 mm
Largeur du produit
133 mm
Poids du produit
8.89 kg
Conformité
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 62040-3

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales
  • Régulation automatique de la tension (AVR)
  • Économie d'espace grâce à une conception compacte en format tour
  • Port USB compatible HID, pour une intégration automatique avec les systèmes d'exploitation les plus utilisés (Windows/Mac OS/Linux)
Topologie
Line-Interactive
Type de construction
Modèle autonome
Couleur
noir
Puissance en VA
1600 VA
Puissance
900 W
Kit de montage rack
Non
Contenu du colis
  • (2) câbles de sortie IEC-IEC
  • Démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Protection contre les surtensions
Oui
Bypass interne
Non
Module de puissance débrochable sous tension
Non
Fonction arrêt automatique
Oui
Fréquence primaire - max
63 Hz
Fréquence primaire - min
45 Hz
Connexion d'entrée
C14
Tension nominale d’entrée
230V par défaut (220/230/240V)
Fréquence nominale
50/60 Hz
Plage de fréquence d'entrée
45-63 Hz
Prise
(6) C13
Nombre de sorties C13
6
Tension
230 V
Tension de sortie nominale
230V
Type d’alimentation
1
Type de tension
AC
Graphe d'autonomie
Gestion des batteries
Test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, capacité de démarrage à froid
Puissance de la batterie
12 V / 7 Ah
Type de Batterie
Scellé, plomb-acide
Autonomie prolongée de la batterie
Non
Communication par bus de terrain
Port USB (compatible HID)
Emplacement carte d’extension
Non
Interface Ethernet
Non
Inclut la carte réseau
Non
Compatibilité logicielle
Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur)
Interface utilisateur
LEDs
Type d'interface
USB
Contact libre de potentiel
Non
Humidité relative
0-90 % sans condensation
Plage de température
0° à 40°C (32° à 104°F)
Température de service - max
40 °C
Température de service - min
0 °C
Puissance apparente de sortie
1600 VA
Tension d’entrée - max
300 V
Tension d’entrée - min
140 V
Tension de sortie - max
257 V
Tension de sortie - min
195 V
Fréquence secondaire - max
60 Hz
Fréquence secondaire - min
50 Hz
Quantité de batteries
2
Efficacité à charge maximale
95
Plage de la tension d'entrée
140 - 300 V
Fréquence de sortie
50/60 Hz
Plage de tension de sortie
195-257 V
Phase (entrée)
1
Phase (sortie)
1
Consommation
47.4 W

Exporter les spécifications du produit