Télécharger le document () de 20

5E550I

Eaton 5E Gen2 UPS IEC, 500 VA, 300W, entrée: C14, sorties: (4) C13, Tour

Spécifications générales

Nom du produit
Onduleurs Eaton 5E Gen2
Numéro de catalogue
5E550I
EAN
3553340704123
Longueur du produit
288 mm
Hauteur du produit
148 mm
Largeur du produit
100 mm
Poids du produit
3.75 kg
Conformité
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 62040-3

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales
  • Régulation automatique de la tension (AVR)
  • Économie d'espace grâce à une conception compacte en format tour
Topologie
Line-Interactive (« attente active »)
Forme
tour
Type de construction
Modèle autonome
Couleur
noir
Puissance en VA
550 VA
Puissance
300 W
Kit de montage rack
Non
Contenu du colis
  • (2) câbles de sortie IEC-IEC
  • Démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Protection contre les surtensions
Oui
Bypass interne
Non
Module de puissance débrochable sous tension
Non
Fonction arrêt automatique
Non
Fréquence primaire - max
63 Hz
Fréquence primaire - min
45 Hz
Connexion d'entrée
C14
Tension nominale d’entrée
230V par défaut (220/230/240V)
Fréquence nominale
50 - 60 Hz
Plage de fréquence d'entrée
45-63 Hz
Prise
(4) C13
Nombre de sorties C13
4
Tension
230 V
Tension de sortie nominale
230 V
Type d’alimentation
1
Type de tension
AC
Graphe d'autonomie
Gestion des batteries
Test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, capacité de démarrage à froid
Puissance de la batterie
12 V / 4.5 Ah
Type de Batterie
Scellé, plomb-acide
Autonomie prolongée de la batterie
Non
Emplacement carte d’extension
Non
Interface Ethernet
Non
Inclut la carte réseau
Non
Interface utilisateur
LEDs
Type d'interface
Aucun
Contact libre de potentiel
Non
Humidité relative
0-90 % sans condensation
Plage de température
0° à 40°C
Température de service - max
40 °C
Température de service - min
0 °C
Puissance apparente de sortie
550 VA
Tension d’entrée - max
300 V
Tension d’entrée - min
140 V
Tension de sortie - max
257 V
Tension de sortie - min
195 V
Fréquence secondaire - max
60 Hz
Fréquence secondaire - min
50 Hz
Quantité de batteries
1
Efficacité à charge maximale
95
Plage de la tension d'entrée
140 - 300 V
Fréquence de sortie
50/60 Hz
Plage de tension de sortie
195-257 V
Phase (entrée)
1
Phase (sortie)
1
Consommation
15.8 W

Exporter les spécifications du produit