Eaton 5E Gen2 UPS USB IEC, 900 VA, 480 W, Entrée : C14, Sorties : (4) C13, Tour
| Nom du produit |
Onduleurs Eaton 5E Gen2
|
| Numéro de catalogue |
5E900UI
|
| EAN |
3553340704222
|
| Longueur du produit |
288 mm
|
| Hauteur du produit |
148 mm
|
| Largeur du produit |
100 mm
|
| Poids du produit |
5.1 kg
|
| Conformité |
CB
LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive |
| Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 62040-3 |
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Topologie |
Line-Interactive
|
| Forme |
tour
|
| Type de construction |
Isolé
|
| Couleur |
noir
|
| Puissance en VA |
700 VA
|
| Puissance |
480 W
|
| Kit de montage rack |
Non<
|
| Contenu du colis |
|
| Protection contre les surtensions |
Oui
|
| Bypass interne |
Non<
|
| Module de puissance débrochable sous tension |
Non<
|
| Fonction arrêt automatique |
Oui
|
| Fréquence primaire - max |
63 Hz
|
| Fréquence primaire - min |
45 Hz
|
| Connexion d'entrée |
C14
|
| Tension nominale d’entrée |
230 V par défaut (220/230/240 V)
|
| Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
| Plage de fréquence d'entrée |
45-63 Hz
|
| Prise |
(4) C13
|
| Nombre de sorties C13 |
4
|
| Tension |
230V
|
| Tension de sortie nominale |
230V
|
| Type d’alimentation |
1
|
| Type de tension |
AC
|
| Graphe d'autonomie |
|
| Gestion des batteries |
Test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, capacité de démarrage à froid
|
| Puissance de la batterie |
12 V / 9 Ah
|
| Type de Batterie |
Scellé, acide plomb
|
| Autonomie prolongée de la batterie |
Non
|
| Communication par bus de terrain |
Port USB (compatible HID)
|
| Emplacement carte d’extension |
Non
|
| Interface Ethernet |
Non<
|
| Inclut la carte réseau |
Non<
|
| Compatibilité logicielle |
Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur)
|
| Interface utilisateur |
LEDs
|
| Type d'interface |
USB
|
| Contact libre de potentiel |
Non<
|
| Humidité relative |
0-90 % sans condensation
|
| Plage de température |
0° à 40°C
|
| Température de service - max |
40 °C
|
| Température de service - min |
0 °C
|
| Puissance apparente de sortie |
700 VA
|
| Tension d’entrée - max |
300 V
|
| Tension d’entrée - min |
140 V
|
| Tension de sortie - max |
257 V
|
| Tension de sortie - min |
195 V
|
| Fréquence secondaire - max |
60 Hz
|
| Fréquence secondaire - min |
50 Hz
|
| Quantité de batteries |
1
|
| Efficacité à charge maximale |
95
|
| Plage de la tension d'entrée |
140 - 300 V
|
| Fréquence de sortie |
50/60 Hz
|
| Plage de tension de sortie |
195-257 V
|
| Phase (entrée) |
1
|
| Phase (sortie) |
1
|
| Consommation |
25.3 W
|