Télécharger le document () de 20

5SC500I

UPS Eaton 5SC, 500 VA, 350 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, tour

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 5SC
Numéro de catalogue
5SC500I
UPC
743172045140
Longueur du produit
240 mm
Hauteur du produit
210 mm
Largeur du produit
150 mm
Poids du produit
6.6 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Certifications 
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Additional specifications

Type de construction
Isolé
Boîtier
noir
Contenu du colis
  • Câble USB
  • Câble série
  • (2) câbles IEC-IEC
  • guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Phase (sortie)
1
Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
noir
Efficacité à charge maximale
95
Kit de montage rack
Non<
Phase (entrée)
1

Battery

Type de Batterie
Sans entretien, sans acide (remplaçable)
Graphe d'autonomie
Remplacement de la batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Quantité de batteries
1
Gestion des batteries
Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur), Protection contre les décharges profondes
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Autonomie prolongée de la batterie
Non

Communications

Inclut la carte réseau
Non<
Communication par bus de terrain
  • Port USB (conforme HID)
  • Port Série RS-232
Interface Ethernet
Non<
Interface utilisateur
Afficheur à cristaux liquides
Contact libre de potentiel
Non<
Emplacement carte d’extension
non
Compatibilité logicielle
Protection électrique intelligente Eaton
Type d'interface
autre

Electrical input

Connexion d'entrée
C14
Tension nominale d’entrée
230 V par défaut (220/230/240 V)
Fréquence nominale
50-60 Hz
Plage de la tension d'entrée
184-276 V
Plage de fréquence d'entrée
45 à 55 Hz (système 50 Hz), 55 à 65 Hz (système 60 Hz)

Electrical output

Prise
(4) C13
Tension
230V
Puissance
350 W
Facteur de puissance de sortie
0,7
Plage de tension de sortie
230 V (+6%/-10%)
Forme du signal de sortie
Onde sinusoïdale
Tension de sortie nominale
230 V par défaut (220/230/240 V)
Type d’alimentation
1
Topologie
Line-Interactive
Puissance en VA
500 VA

Environmental

Altitude
2000 m
Niveau de bruit
<25 dB à 1 mètre
Plage de température
0-90 % sans condensation
Humidité relative
0-90 % sans condensation

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.