Télécharger le document () de 20

63D33R
Model Code: FUSE-D3 63A F GR 500VAC E33

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, Ultra-rapid, 500V, 63A, Non Indicating, fuse, Class gR, Ultra rapid, Copper, Ceramic body

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
63D33R
EAN
5027590485012
UPC
051712836463
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
52.16 g
Compliances
GoST-R
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE-D3 63A F GR 500VAC E33

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
500 V
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)

Product specifications

Fuse size
DIII
Fuse type
D33R - Ultra rapid
Fuse indicator
Non-indicating
Application
For domestic and general industrial applications

Compatible fuse base and gauge piece

Suitable for
E33/DIII Fuse base
TFD33 Fuse base screw fixing
SFRD33 Fuse base DIN-Rail mount
TFRD33 Fuse base DIN-Rail mount
Accessory/spare part type
63GD33 Copper screw cap gauge piece

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.