
Cartouche-fusible, basse tension, 63 A, CA 400 V, NH01, gL/gG, IEC, double témoin de fusion fusible, ergots pour extraction de fusible sous tension
Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
Numéro de catalogue |
63NHG01B-400
|
EAN |
5027590485463
|
Longueur du produit |
135 mm
|
Hauteur du produit |
58 mm
|
Largeur du produit |
30 mm
|
Poids du produit |
295 g
|
Conformité |
Conformité RoHS
Marquage CE |
Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Intensité du courant |
63 A
|
Tension nominale |
400 V
|
Type de tension |
AC
|
Pouvoir de coupure |
120 kA
|
Classe |
Classe gG/gL
|
Fréquence nominale - min |
45 Hz
|
Fréquence nominale - max |
62 Hz
|
Taille de fusible |
NH01
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
Adapté à |
Microrupteur 170H0235
|