Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

7LET

Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique, 7 A, 280 V AC / 150 V DC (UL), classe aR, 200 kA RMS sym.

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
Numéro de catalogue
7LET
EAN
5027590489164
UPC
051712837255
Longueur du produit
55 mm
Hauteur du produit
18 mm
Largeur du produit
18 mm
Poids du produit
32 g
Conformité
Conformité RoHS
Marquage CE

Spécifications du produit

Intensité du courant
7 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection semi-conducteurs)
Type de tension
AC/DC
Pouvoir de coupure nominal
200 kA
tension assignée CA
280 V
tension de fonctionnement CC
150 V
Distance centre à centre entre connexions
41.8 mm
Mesure de fixation
M6
Type de courant
AC/DC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
10 à 120 V, 17 à 240 V
Pertes de puissance
1.5 W
Forme du fusible
Fente de localisation
Pré-arc (I2T)
1,7
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
200 kA RMS Sym, 50 kA DC à 150 V DC
Raccordement
Extrémité lame x extrémité lame
Taille de construction
Autre
Mode de pose
Stud
Type d'emballage
Norme
Tension nominale
280 V
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
LET
Adapté à
Témoin de fusible TI500
Microrupteur/adaptateur MAI
Microrupteur/adaptateur MBI
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.