Cartouche fusible, 80 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, double indicateur, pattes d'extraction en direct
| Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
| Numéro de catalogue |
80NHG02B-400
|
| EAN |
5027590490917
|
| Longueur du produit |
150 mm
|
| Hauteur du produit |
63 mm
|
| Largeur du produit |
40 mm
|
| Poids du produit |
427 g
|
| Conformité |
Conformité RoHS
Marquage CE |
| Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Code de modèle |
NH FUSE 80A 400V GG SIZE 02
|
| Intensité du courant |
80 A
|
| Tension nominale |
400 V
|
| Type de tension |
CA
|
| Pouvoir de coupure |
120 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Fréquence nominale - min |
45 Hz
|
| Fréquence nominale - max |
62 Hz
|
| Taille de fusible |
NH02
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Adapté à |
Microrupteur BVL50
|