Eaton Moeller® series T5 Commutateur spécial, T5, 100 A, montage encastré, 2 Galette(s), Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune
| Nom du produit | 
                                                Commutateur spécial T5 Eaton Moeller® series
                                             | 
| Numéro de catalogue | 
                                                907988
                                             | 
| Longueur du produit | 
                                                140 mm
                                             | 
| Hauteur du produit | 
                                                88 mm
                                             | 
| Largeur du produit | 
                                                88 mm
                                             | 
| Poids du produit | 
                                                0.605 kg
                                             | 
| Certifications | 
                                                IEC/EN 60947  IEC/EN 60947-3 VDE 0660 IEC/EN 60204 | 
| Code de modèle | 
                                                T5-2-SOND*/EA/SVB
                                             | 
| Catégorie de produit | 
                                                Commutateur spécial
                                             | 
| Fonction | 
                                                Version interrupteur général  Version interrupteur secteur de maintenance/réparation | 
| Couleur de l'actionneur | 
                                                Rouge
                                             | 
| 10.10 Echauffement | 
                                                Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
                                             | 
| 10.11 Tenue aux courts-circuits | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
                                             | 
| 10.12 Compatibilité électromagnétique | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
                                             | 
| 10.13 Fonctionnement mécanique | 
                                                L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
                                             | 
| 10.2.2 Résistance à la corrosion | 
                                                Répond aux exigences de la norme du produit.
                                             | 
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers | 
                                                Répond aux exigences de la norme du produit.
                                             | 
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale | 
                                                Répond aux exigences de la norme du produit.
                                             | 
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes | 
                                                Répond aux exigences de la norme du produit.
                                             | 
| 10.2.4 Résistance aux UV | 
                                                Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
                                             | 
| 10.2.5 Levage | 
                                                Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
                                             | 
| 10.2.6 Essai de choc | 
                                                Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.2.7 Inscriptions | 
                                                Répond aux exigences de la norme du produit.
                                             | 
| 10.3 Degré de protection des assemblages | 
                                                Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite | 
                                                Répond aux exigences de la norme du produit.
                                             | 
| 10.5 Protection contre les chocs électriques | 
                                                Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.6 Montage de matériel | 
                                                Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier
                                             | 
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier
                                             | 
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier
                                             | 
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier
                                             | 
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier
                                             | 
| Équipé de : | 
                                                Poignée rotative rouge et bague de verrouillage jaune
                                             | 
| Fréquence de fonctionnement | 
                                                1200 manœuvres/h
                                             | 
| Degré de pollution | 
                                                3
                                             | 
| Résistance climatique | 
                                                Exposition à l'humidé, cyclique, conformément à la norme CEI 60068-2-30  Exposition à l'humidité en continu, conformément à la norme CEI 60068-2-78 | 
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 
                                                6 000 V AC
                                             | 
| Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz | 
                                                45 kW
                                             | 
| Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz | 
                                                22 kW
                                             | 
| Courant permanent nominal, CA-21, 400 V | 
                                                100 A
                                             | 
| Courant permanent nominal, CA-23, 400 V | 
                                                100 A
                                             | 
| Courant assigné ininterrompu (Iu) | 
                                                100 A
                                             | 
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs | 
                                                0 W
                                             | 
| Puissance de commutation à 400 V | 
                                                55 kW
                                             | 
| Tension par contact en série | 
                                                60 V
                                             | 
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz | 
                                                30 kW
                                             | 
| Construction d’appareil | 
                                                Montage en technique fixe
                                             | 
| Courant assigné de courte durée admissible (lw) | 
                                                1,7 kA, Contacts, 1 seconde  1,7 kA | 
| Type de raccordement électrique du circuit principal | 
                                                Raccordement à vis
                                             | 
| Position de montage | 
                                                Selon besoin
                                             | 
| Type d’actionneur | 
                                                Poignée rotative à commande rompue sur porte
                                             | 
| Température ambiante de fonctionnement - max. | 
                                                50 °C
                                             | 
| Température ambiante de fonctionnement - min. | 
                                                -25 °C
                                             | 
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. | 
                                                40 °C
                                             | 
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. | 
                                                -25 °C
                                             | 
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant | 
                                                7.5 W
                                             | 
| Capacité de dissipation thermique Pdiss | 
                                                0 W
                                             | 
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid | 
                                                7.5 W
                                             | 
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) | 
                                                0
                                             | 
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) | 
                                                0
                                             | 
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) | 
                                                2 kA
                                             | 
| Catégorie de surtension | 
                                                III
                                             | 
| Fiabilité des contacts | 
                                                1 défaillance pour 100 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 24 V CC, 10 mA)
                                             | 
| Degré de protection (face avant) | 
                                                IP65
                                             | 
| Mode de pose | 
                                                Montage encastré 
                                             | 
| Degré de protection | 
                                                NEMA 12
                                             | 
| Adapté à | 
                                                Montage frontal à 4 trous
                                             | 
| Fonctions | 
                                                Verrouillable  Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE | 
| Nombre d'interrupteur/condensateurs | 
                                                1
                                             | 
| Sécurité de l'isolation | 
                                                440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
                                             | 
| Taille de vis | 
                                                M6, borne à vis
                                             | 
| Résistance aux chocs | 
                                                15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
                                             | 
| Longévité mécanique | 
                                                500 000 manœuvres
                                             | 
| Charge max. admissible | 
                                                1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)  1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche) 2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche) | 
| Sections raccordables | 
                                                1 x (1 - 25) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228  2 x (1,5 - 10) mm², souple avec embout selon DIN 46228 1 x (2,5 - 35) mm², âme massive ou multibrins 2 x (2,5 - 16) mm², âme massive ou multibrins | 
| Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1) | 
                                                Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
                                             | 
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) | 
                                                0
                                             | 
| Nombre de galettes | 
                                                2
                                             | 
| Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3) | 
                                                760 A
                                             | 
| Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3) | 
                                                740 A
                                             | 
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3) | 
                                                590 A
                                             | 
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3) | 
                                                420 A
                                             | 
| Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3) | 
                                                950 A
                                             | 
| Tension nominale (Ue) - max. | 
                                                690 V
                                             | 
| Tension nominale (Ue) - min. | 
                                                690 V
                                             | 
| Tension nominale (Ue) en AC - max. | 
                                                690 V
                                             | 
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits | 
                                                100 A gG/gL, Fusible, Contacts
                                             | 
| Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V | 
                                                100 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V | 
                                                100 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V | 
                                                100 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V | 
                                                55 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V | 
                                                32 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V | 
                                                71 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V | 
                                                55 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V | 
                                                44 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V | 
                                                17 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms | 
                                                80 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 220/230 V | 
                                                100 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 380/400 V | 
                                                95.3 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 500 V | 
                                                76.2 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 690 V | 
                                                29.4 A
                                             | 
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) | 
                                                100 A
                                             | 
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz | 
                                                30 kW
                                             | 
| Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz | 
                                                55 kW
                                             | 
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz | 
                                                37 kW
                                             | 
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz | 
                                                30 kW
                                             | 
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz | 
                                                30 kW
                                             | 
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz | 
                                                30 kW
                                             | 
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz | 
                                                15 kW
                                             | 
| Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz | 
                                                30 kW
                                             | 
| Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz | 
                                                45 kW
                                             | 
| Couple de serrage | 
                                                4 Nm, Bornes à vis
                                             | 
| Courant ininterrompu | 
                                                Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section transversale max.
                                             | 
| Housing material | 
                                                Matière plastique
                                             |