Télécharger le document () de 20

908031
Model Code: T5-1-SOND*/EA/SVB

Eaton Moeller® series T5 Commutateur spécial, T5, 100 A, montage encastré, 1 Galette(s), Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series T5 Commutateur spécial
Numéro de catalogue
908031
Longueur du produit
123 mm
Hauteur du produit
88 mm
Largeur du produit
88 mm
Poids du produit
0.47 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60204
Code de modèle
T5-1-SOND*/EA/SVB

Spécifications du produit

Catégorie de produit
Commutateur spécial
Fonction
Version interrupteur général
Version interrupteur de maintenance/réparation
Couleur de l'actionneur
Rouge
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Poignée rotative rouge et bague de verrouillage jaune
Fréquence de fonctionnement
1200 opérations/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz
45 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz
22 kW
Courant permanent nominal, CA-21, 400 V
100 A
Courant permanent nominal, CA-23, 400 V
100 A
Courant assigné ininterrompu (Iu)
100 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Puissance de commutation à 400 V
55 kW
Tension par contact en série
60 V
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Construction d’appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
1,7 kA
1,7 kA, Contacts, 1 seconde
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Position de montage
Selon besoin
Type d’actionneur
commande rotative déportée sur porte
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
7.5 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
7.5 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
2 kA
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Degré de protection (face avant)
IP65
Mode de pose
Montage encastré 
Degré de protection
NEMA 12
Adapté à
Montage avant à 4 trous
Fonctions
Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE
Verrouillable
Nombre d'interrupteur/condensateurs
1
Sécurité de l'isolation
440 V AC, entre les contacts, selon EN 61140
Taille de vis
M6, borne à vis
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Longévité mécanique
500 000 manœuvres
Charge max. admissible
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
Sections raccordables
1 x (2,5 - 35) mm², âme massive ou multibrins
1 x (1 - 25) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², souple avec embout selon DIN 46228
2 x (2,5 - 16) mm², âme massive ou multibrins
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de galettes
1
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
760 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
740 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
590 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
420 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
950 A
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
100 A gG/gL, Fusible, Contacts
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
100 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
100 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
55 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
44 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
80 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 220/230 V
100 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 380/400 V
95.3 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 500 V
76.2 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 690 V
29.4 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
100 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Couple de serrage
4 Nm, Bornes à vis
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section raccordable max.
Housing material
Matière plastique

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.