Eaton Moeller® series T5B Commutateur spécial, T5B, 63 A, Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 1 Galette(s), Fonction d'arrêt, avec poignée rotative noire et couronne de blocage
Nom du produit |
Eaton Moeller® series T5B Commutateur spécial
|
Numéro de catalogue |
908114
|
Longueur du produit |
138 mm
|
Hauteur du produit |
88 mm
|
Largeur du produit |
88 mm
|
Poids du produit |
0.49 kg
|
Certifications |
IEC/EN 60204
VDE 0660 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 |
Code de modèle |
T5B-1-SOND*/V/SVB-SW
|
Catégorie de produit |
Commutateur spécial
|
Fonction |
finition interrupteur général
Version interrupteur secteur de maintenance/réparation |
Couleur de l'actionneur |
Noir
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
Équipé de : |
Poignée rotative noire et couronne de blocage
|
Fréquence de fonctionnement |
1200 manœuvres/h
|
Degré de pollution |
3
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Courant permanent nominal, CA-21, 400 V |
63 A
|
Courant permanent nominal, CA-23, 400 V |
63 A
|
Courant assigné ininterrompu (Iu) |
63 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
Puissance de commutation à 400 V |
30 kW
|
Tension par contact en série |
60 V
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
Construction d’appareil |
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
|
Courant assigné de courte durée admissible (lw) |
1,3 kA
1,3 kA, Contacts, 1 seconde |
Type de raccordement électrique du circuit principal |
Raccordement à vis
|
Position de montage |
Telle que requise
|
Type d’actionneur |
Poignée rotative à commande rompue sur porte
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
4.5 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
4.5 W
|
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
2 kA
|
Catégorie de surtension |
III
|
Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 100 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 24 V CC, 10 mA)
|
Degré de protection (face avant) |
IP65
|
Mode de pose |
Montage encastré avec fixation par l’arrière
|
Degré de protection |
NEMA 12
|
Adapté à |
Encastrement avec fixation arrière
Montage au sol |
Fonctions |
Verrouillable
Fonction d'arrêt |
Nombre d'interrupteur/condensateurs |
1
|
Sécurité de l'isolation |
440 V AC, entre les contacts, conforme à la norme EN 61140
|
Taille de vis |
M6, Borne à vis
|
Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
|
Longévité mécanique |
500 000 manœuvres
|
Charge max. admissible |
1,3 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 60 % du facteur de marche)
1,6 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 40 % du facteur de marche) 2 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 25 % du facteur de marche) |
Sections raccordables |
1 x (2,5 - 35) mm², âme massive ou multibrins
2 x (1,5 - 10) mm², souple avec embout selon DIN 46228 1 x (1 - 25) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228 2 x (2,5 - 16) mm², âme massive ou multibrins |
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1) |
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
Nombre de galettes |
1
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V |
3
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V |
1
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V |
6
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V |
2
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V |
3
|
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3) |
520 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3) |
600 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3) |
480 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3) |
340 A
|
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3) |
800 A
|
Tension nominale (Ue) - max. |
690 V
|
Tension nominale (Ue) - min. |
690 V
|
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
80 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V |
63 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V |
63 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V |
33 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V |
23.8 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
41 A
|
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
33 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms |
63 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms |
25 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V |
25 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V |
50 A
|
Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V |
20 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V |
50 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V |
50 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 220/230 V |
63 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 380/400 V |
63 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 500 V |
57.2 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 690 V |
29.4 A
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
63 A
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Couple de serrage |
4 Nm, Bornes à vis
|
Courant ininterrompu |
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section raccordable max.
|
Couleur du boîtier |
Noir
|
Housing material |
Matière plastique
|