Onduleur Eaton 93T, onduleur tour on-line, 20 kVA, entrée/sortie triphasée, facteur de puissance unitaire, bypass de maintenance intégré, batteries internes 2x32x7 Ah
Nom du produit |
Eaton 93T UPS
|
Numéro de catalogue |
93T20KMBSBI
|
EAN |
6430070724010
|
Longueur du produit |
740 mm
|
Hauteur du produit |
1328 mm
|
Largeur du produit |
380 mm
|
Poids du produit |
319 kg
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS CB |
Certifications |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001 Normes de système de gestion |
Code de modèle |
93T 20kVA IB 2x32x7Ah
|
Batteries remplaçables par l’utilisateur |
Non
|
Démarrage sur batterie |
Oui
|
Connexion de batterie externe |
Raccordement fixe
|
Batterie interne incluse |
Oui
|
Type de chargeur de batterie |
Technologie ABM
|
Autonomie à demi-charge |
19 min
|
Autonomie a pleine charge |
6
|
Topologie |
En ligne
|
Puissance |
20 kW
|
Caractéristiques nominales en kVA |
20 kVA
|
Puissance apparente de sortie |
20000 VA
|
Facteur de puissance de sortie |
1
|
Tension de sortie - min |
380 V
|
Tension de sortie - max |
415 V
|
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max |
2 %
|
Fréquence de sortie |
50 Hz (50/60 Hz programmable)
|
Type d’alimentation |
AC
|
Phase (Sortie) |
3
|
Phase (Entrée) |
3
|
Connexion d'entrée |
Connexion fixe
|
Tension nominale d’entrée |
400V default (380/400/415V)
|
Tension d’entrée - min |
380 V
|
Tension d’entrée - max |
415 V
|
Fréquence d’entrée - min |
50 Hz
|
Fréquence d’entrée - max |
60 Hz
|
Fréquence secondaire min |
50 Hz
|
Fréquence secondaire max |
60 Hz
|
Communication par bus de terrain |
Modèle autonome
|
Nombre d’emplacements pour carte de communication |
2
|
Interface utilisateur (Hmi) |
Écran tactile
|
Type d’interface |
Autre
|
Contact libre de potentiel |
Oui
|
Forme |
Tour
|
Type de construction |
Isolé
|
Efficacité (mode Efficacité améliorée) |
99 %
|
Rendement en mode économie d’énergie |
99 %
|
Contenu du colis |
|
Phase (Entrée) |
3
|
Phase (Sortie) |
3
|
Fonction arrêt automatique |
Oui
|
Alarmes sonores |
Oui
|
Modules d’alimentation remplaçables à chaud |
Non<
|
Snmp |
Non<
|
Temps de transition à pleine charge |
0 s
|
Type d’interface |
Autre
|
Parallélisable |
Parallèle pour la capacité et la redondance
|
Nombre d’unités parallèles |
4
|
Fonctionnalité intégrée |
Gestion du réseau
|
Mode d’efficacité amélioré |
ESS
|
Contournement de maintenance interne |
Oui
|