UPS Eaton 9E XL, 20 kVA, 16 kW, Entrée : câblé, Sortie : câblé, tour
Nom du produit |
Alimentation sans interruption Eaton 9E
|
Numéro de catalogue |
9E20KIXL
|
UPC |
743172067722
|
Longueur du produit |
70.6 cm
|
Hauteur du produit |
81.55 cm
|
Largeur du produit |
35 cm
|
Poids du produit |
47.78 kg
|
Conformité |
Marquage CE
TUV |
Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Fonctionnalités spéciales |
|
Topologie |
En ligne/Double conversion
|
Forme |
tour
|
Type de construction |
Isolé
|
Couleur |
noir
|
Puissance en VA |
20 kVA
|
Puissance |
16 kW
|
Kit de montage rack |
Non<
|
Contenu du colis |
|
Bypass interne |
Oui
|
Module de puissance débrochable sous tension |
Non<
|
Fonction arrêt automatique |
Oui
|
Fréquence primaire - max |
66 Hz
|
Fréquence primaire - min |
45 Hz
|
Connexion d'entrée |
Câblé/connexion fixe
|
Tension nominale d’entrée |
400V/230V
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
Plage de fréquence d'entrée |
45-66Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0,99
|
Nombre de sorties câblées |
1
|
Forme du signal de sortie |
Onde sinusoïdale
|
Tension |
230 V
|
Tension de sortie nominale |
230 V par défaut (220/230/240 V)
|
Type d’alimentation |
1
|
Type de tension |
AC
|
Graphe d'autonomie |
Visualiser la courbe d’exécution batterie
|
Gestion des batteries |
|
Remplacement de la batterie |
Pas de Batterie
|
Autonomie prolongée de la batterie |
Oui
|
Autonomie à demi-charge |
0 min
|
Communication par bus de terrain |
|
Emplacement carte d’extension |
Un slot pour carte de communication en option
|
Interface Ethernet |
Non<
|
Inclut la carte réseau |
Non<
|
Compatibilité logicielle |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Interface utilisateur |
Afficheur à cristaux liquides
|
Type d'interface |
autre
|
Contact libre de potentiel |
Oui
|
Altitude |
3 000 m
|
Valeur BTU |
En ligne : 4913
|
Niveau de bruit |
<55 dB à 1 mètre
|
Humidité relative |
0-95 % sans condensation
|
Plage de température |
0 à 40 °C (32 à 104 °F)
|
Tension d’entrée - max |
276 V
|
Tension d’entrée - min |
110 V
|
Tension de sortie - max |
240 V
|
Tension de sortie - min |
220 V
|
Fréquence secondaire - max |
60 Hz
|
Fréquence secondaire - min |
50 Hz
|
Quantité de batteries |
0
|
Efficacité à charge maximale |
93
|
Efficacité (mode éco) |
97
|
Plage de la tension d'entrée |
176 -276 V (110-276 V avec déclassement)
|
Nombre de coffrets de batterie max. |
4
|
Fréquence de sortie |
50/60 Hz
|
Facteur de puissance de sortie |
0,8
|
Plage de tension de sortie |
220/230/240 V +/- 2%
|
Phase (sortie) |
1
|
Autonomie à pleine charge |
0 min.
|
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max |
3
|