Télécharger le document () de 20

9E3000IR

UPS Eaton 9E, 3000 VA, 2700 W, entrée : C20, sorties : (6) C13, (1) C19, rack, 2U

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 9E
Numéro de catalogue
9E3000IR
EAN
3553340710353
Longueur du produit
608 mm
Hauteur du produit
86.5 mm
Largeur du produit
438 mm
Poids du produit
31.3 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales
  • Topologie on-line double conversion
  • Surveille en permanence l'état de l'alimentation et régule la tension et la fréquence
  • Fournit plus de puissance réelle (watts) pour protéger plus d'équipements avec un facteur de puissance de 0,9
  • Bypass interne permettant la continuité du service en cas de défaillance de l'onduleur ou d’un court-circuit en aval
  • Afficheur LCD
  • Sauvegarde de longue durée avec jusqu'à 4 EBM en option
Topologie
Online/Double conversion
Forme
Rack
Taille du rack
2U
Type de construction
Dispositif de 482,6 mm
Couleur
noir
Puissance en VA
3000 VA
Puissance
2 700 W
Kit de montage rack
Oui
Contenu du colis
  • Alimentation sans interruption (ASI - onduleur - UPS en anglais)
  • (2) câbles de sortie IEC-IEC
  • Câble USB
  • Kit de montage en rack (rails et supports)
  • Consignes de sécurité
  • Guide de démarrage rapide
Bypass interne
Oui
Module de puissance débrochable sous tension
Non
Fonction arrêt automatique
Oui
Fréquence primaire - max
70 Hz
Fréquence primaire - min
40 Hz
Connexion d'entrée
C14
Longueur du cordon d’entrée
1,8 m
Tension nominale d’entrée
230V par défaut (220/230/240V)
Fréquence nominale
50 - 60 Hz
Plage de fréquence d'entrée
40-70 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0,99
Prise
(6) C13 + (1) C19
Nombre de sorties C13
6
Nombre de sorties C19
1
Forme du signal de sortie
Onde sinusoïdale
Tension
230 V
Tension de sortie nominale
230V par défaut (220/230/240V)
Type d’alimentation
1
Type de tension
AC
Graphe d'autonomie
Gestion des batteries
  • Méthode de charge à compensation de température
  • Test de batterie automatique
  • Protection contre les décharges profondes
Remplacement de la batterie
Batteries remplaçables à chaud
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Type de Batterie
Scellé, plomb-acide
Autonomie prolongée de la batterie
Oui
Autonomie à demi-charge
10.5 min
Communication par bus de terrain
  • Port USB (compatible HID)
  • Port Série (RS232)
  • Mini-bornier pour la mise hors tension à distance
Emplacement carte d’extension
Un logement pour carte de communication en option
Interface Ethernet
Non
Inclut la carte réseau
Non
Compatibilité logicielle
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
Interface utilisateur
Afficheur à cristaux liquides multilingue
Type d'interface
autre
Contact libre de potentiel
Oui
Altitude
3 000 m
Valeur BTU
En ligne : 818
Niveau de bruit
<45 dB à 1 mètre
Humidité relative
0-96 % sans condensation
Plage de température
0° à 40°C
Tension d’entrée - max
276 V
Tension d’entrée - min
140 V
Tension de sortie - max
240 V
Tension de sortie - min
220 V
Fréquence secondaire - max
60 Hz
Fréquence secondaire - min
50 Hz
Quantité de batteries
6
Efficacité à charge maximale
91
Efficacité (mode éco)
97
Nombre de coffrets de batterie max.
4
Fréquence de sortie
50/60 Hz
Facteur de puissance de sortie
0,9
Plage de tension de sortie
220/230/240 V +/- 2%
Phase (entrée)
1
Phase (sortie)
1
Autonomie à pleine charge
3.5 min
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max
3
Consommation
240 W

Exporter les spécifications du produit

Declarations of conformity

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.