Télécharger le document () de 20

9SX1000IM

UPS Eaton 9SX pour application marine, 1000 VA, 900 W, Entrée : C14, Sorties : (6) C13, Tour

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 9SX pour application marine
Numéro de catalogue
9SX1000IM
UPC
743172090904
Longueur du produit
38.7 cm
Hauteur du produit
25.2 cm
Largeur du produit
16 cm
Poids du produit
15 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Répertorié cULus
CSA 22,2
FCC partie 15 Classe B
CISPR22 Classe B
Certifications 
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
Répertorié cULus
EAC
Certifié DNV GL

Batterie

Type de Batterie
Scellé, plomb-acide
Graphe d'autonomie
Visualiser la courbe d’exécution batterie
Remplacement de la batterie
Batteries internes remplaçables « à chaud » (sous tension) et modules de batterie étendus (EBM)
Quantité de batteries
3
Gestion des batteries
  • Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur)
  • Test de batterie automatique
  • Protection contre les décharges profondes
  • Reconnaissance automatique des batteries externes
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Autonomie prolongée de la batterie
Oui

Sortie électrique

Prise
(6) C13
Tension
230 V
Puissance
900 W
Facteur de puissance de sortie
0,9
Plage de tension de sortie
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Forme du signal de sortie
Onde sinusoïdale
Tension de sortie nominale
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max
3
Type d’alimentation
1
Topologie
En ligne/Double conversion
Puissance en VA
1 000 VA

Entrée électrique

Connexion d'entrée
C14
Tension nominale d’entrée
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
Fréquence nominale
50/60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0,99
Plage de la tension d'entrée
190 -276 V (120-276 V avec déclassement)
Plage de fréquence d'entrée
40-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau
Non<
Communication par bus de terrain
  • Port USB (compatible HID)
  • Port Série (RS232)
  • 1 mini-bornier pour la mise hors tension à distance
  • Mini-bornier pour relais de sortie
  • Contacts secs (2 sorties, 1 entrée, optocoupleur, DB9)
Interface Ethernet
Non<
Interface utilisateur
Afficheur graphique LCD multilingue
Contact libre de potentiel
Oui
Emplacement carte d’extension
Emplacement pour carte de communication en option
Compatibilité logicielle
Gestionnaire de puissance intelligent Eaton, Protection électrique intelligente Eaton

Environnement

Altitude
3 000 m
Niveau de bruit
<41 dB à 1 mètre
Plage de température
0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Humidité relative
0-96 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

Type de construction
Isolé
Contenu du colis
  • Onduleur (UPS)
  • guide de démarrage rapide
  • (2) câbles de sortie IEC-IEC
  • Câble série
  • Câble USB
Phase (sortie)
1
Bypass interne
Oui
Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
noir
Efficacité à charge maximale
89
Kit de montage rack
Non<
Phase (entrée)
1
Module de puissance débrochable sous tension
Non<

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.