Télécharger le document () de 20

9SX6KIRT

UPS Eaton 9SX, 6000 VA, 5400 W, entrée : câblée, sorties : (8) C13, (2) C19, câblées, rack/tour, 3U

Spécifications générales

Nom du produit
Onduleur Eaton 9SX
Numéro de catalogue
9SX6KIRT
UPC
743172039354
Longueur du produit
68.5 cm
Hauteur du produit
13 cm
Largeur du produit
44 cm
Poids du produit
48 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Répertorié cULus
CSA 22,2
Certifications 
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
Répertorié cULus
EAC

Additional information

Type de construction
Dispositif de 482,6 mm
Contenu du colis
  • Alimentation sans interruption (ASI - onduleur - UPS en anglais)
  • (2) câbles de sortie IEC-IEC
  • Câble USB
  • Câble série
  • (2) supports pour montage tour
  • (2) supports pour montage 19
  • (2) Kit de montage rack
  • Système de verrouillage de câble
  • Consignes de sécurité
  • Guide de démarrage rapide
Phase (sortie)
1
Bypass interne
Oui
Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
noir
Efficacité à charge maximale
94
Kit de montage rack
Oui
Phase (entrée)
1
Module de puissance débrochable sous tension
Non

Battery

Type de Batterie
Scellé, plomb-acide
Graphe d'autonomie
Remplacement de la batterie
Batteries internes et modules de batterie étendus (EBM) remplaçables à chaud
Quantité de batteries
15
Gestion des batteries
  • Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur)
  • Test de batterie automatique
  • Protection contre les décharges profondes
  • Reconnaissance automatique des unités de batterie externes
Puissance de la batterie
12 V / 5 Ah
Autonomie prolongée de la batterie
Oui

Communication

Inclut la carte réseau
Non
Communication par bus de terrain
  • Port USB (compatible HID)
  • Port Série (RS232)
  • Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance
  • Mini-bornier pour la mise hors tension à distance
  • Contacts secs (4 sorties, relais, DB9)
Interface Ethernet
Non
Interface utilisateur
Afficheur graphique LCD multilingue
Contact libre de potentiel
Oui
Emplacement carte d’extension
Un logement pour carte de communication en option
Compatibilité logicielle
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
Type d'interface
autre

Electrical input

Connexion d'entrée
Connexion câblée/fixe
Tension nominale d’entrée
230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
Fréquence nominale
50/60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0,99
Plage de la tension d'entrée
176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
Plage de fréquence d'entrée
40-70 Hz

Electrical output

Prise
(8) C13, (2) C19, Bornier
Tension
230 V
Puissance
5400 W
Facteur de puissance de sortie
0,9
Plage de tension de sortie
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Forme du signal de sortie
Onde sinusoïdale
Tension de sortie nominale
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max
2
Type d’alimentation
1
Topologie
En ligne/Double conversion
Puissance en VA
6000 VA

Environmental

Altitude
3 000 m
Niveau de bruit
<45 dB à 1 mètre
Plage de température
0° à 40°C (32° à 104°F)
Humidité relative
0-95 % sans condensation

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.