UPS Eaton 9SX, 8 kVA, 7.2 kW, entrée : câblée, sorties : câblées, rack/tour, 6U
Nom du produit |
Onduleur Eaton 9SX
|
Numéro de catalogue |
9SX8KI
|
UPC |
743172040206
|
Longueur du produit |
70 cm
|
Hauteur du produit |
44 cm
|
Largeur du produit |
26 cm
|
Poids du produit |
77 kg
|
Conformité |
Marquage CE
TUV |
Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Code de modèle |
Eaton 9SX 8000i
|
Type de Batterie |
Scellé, acide plomb
|
Graphe d'autonomie | |
Remplacement de la batterie |
Modules de batterie remplaçables à chaud
|
Quantité de batteries |
20
|
Gestion des batteries |
|
Puissance de la batterie |
12 V / 7 Ah
|
Autonomie prolongée de la batterie |
oui
|
Prise |
Câblé
|
Tension |
230V
|
Puissance |
7,2 kW
|
Facteur de puissance de sortie |
0,9
|
Plage de tension de sortie |
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
|
Forme du signal de sortie |
Onde sinusoïdale
|
Tension de sortie nominale |
230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
|
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max |
2
|
Type d’alimentation |
1
|
Topologie |
Online/Double conversion
|
Puissance en VA |
8 kVA
|
Connexion d'entrée |
Câblé/connexion fixe
|
Tension nominale d’entrée |
230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0,99
|
Plage de la tension d'entrée |
176-276 V (100-276 V avec déclassement)
|
Plage de fréquence d'entrée |
40-70 Hz
|
Inclut la carte réseau |
Non
|
Communication par bus de terrain |
|
Interface Ethernet |
Non
|
Interface utilisateur |
Afficheur LCD graphique multilingue
|
Contact libre de potentiel |
Oui
|
Emplacement carte d’extension |
Un slot pour carte de communication en option
|
Compatibilité logicielle |
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
|
Type d'interface |
autre
|
Altitude |
3000 m
|
Niveau de bruit |
<48 dB à 1 mètre
|
Plage de température |
0° à 40°C
|
Humidité relative |
0-95 % sans condensation
|
Type de construction |
Isolé
|
Contenu du colis |
|
Phase (sortie) |
1
|
Bypass interne |
Oui
|
Fonction arrêt automatique |
Oui
|
Couleur |
noir
|
Efficacité à charge maximale |
95
|
Kit de montage rack |
Non
|
Phase (entrée) |
1
|
Module de puissance débrochable sous tension |
Non
|