Télécharger le document () de 20

BX38

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC set screw type connector, AC/MC , Zinc die cast, Oval, 3/8"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC set screw type connector
Catalog Number
BX38
UPC
662277006514
Product Length/Depth
1.08 in
Product Height
1.23 in
Product Width
0.79 in
Product Weight
0.05 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
AC/MC
Shape
Oval
Trade size
3/8"
Style
Set screw

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.