Télécharger le document () de 20

C0350E2AFB

Eaton Type MTE industrial control transformer, pv: 240 x 480v, 230 x 460v, 220 x 440v, taps: none, sv: 120/115/110v, 55°c, 350 va

Spécifications générales

Product Name
Eaton Type MTE industrial control transformer
Catalog Number
C0350E2AFB
UPC
786680420948
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
5.29 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
11.6 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CSA Certified
cUL Certified
Catalog Notes
Epoxy encapsulated, Laminations of high quality silicon steel to minimize core losses and optimize performance, 50/60Hz operation, 130°C insulation system standard, Molded-in terminals for maximum durability

Spécifications du produit

Coil material
Copper windings
Special features
Primary fuse block
Tap size
None
Temperature rating
55°C
Type
Industrial Control Transformer
Volt ampere rating
350 VA
Modification 1
Factory-mounted two-pole primary fuse block for non-rejection type fuses
Design
MTE
Primary voltage
220 x 440 V, 230 x 460 V, 240 x 480 V
Secondary voltage
120/115/110 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.