Télécharger le document () de 20

C10G2
Model Code: CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 2A GG 500V AC

Eaton Bussmann series low voltage 10 x 38 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 2 Amps, 120 kA Breaking capacity, class gG/gL, without indicator, compatible with a CHM Modular fuse holder

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C10G2
EAN
5027590493468
UPC
051712754224
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
8.2 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
GoST-R
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 2A GG 500V AC

Electrical data

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class C gL/gG
Frequency rating - max
62 Hz

Compatible fuse holder

Suitable for
CHM Modular fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.