Télécharger le document () de 20

C14G4S

Eaton Bussmann series low voltage 14 x 51 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 4 Amps, 120 kA Breaking capacity, class gG/gL, with striker, compatible with a CH14 Modular fuse holder

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14G4S
EAN
5027590494113
UPC
051712668286
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
20.9 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class C gL/gG
Frequency rating - max
62 Hz

Compatible fuse holder

Suitable for
CH14 Modular fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.