Télécharger le document () de 20

C14M1
Model Code: CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 1A AM 690V AC

Eaton Bussmann series low voltage 14 x 51 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 1 Amps, 80 kA Breaking capacity, class aM, without indicator, compatible with a CH14 Modular fuse holder

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14M1
EAN
5027590494236
UPC
051712667388
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14.3 mm
Product Width
14.3 mm
Product Weight
18.8 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 1A AM 690V AC

Electrical data

Amperage Rating
1 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class aM
Frequency rating - max
62 Hz

Compatible fuse holder

Suitable for
CH14 Modular fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.