Télécharger le document () de 20

C14M1S

Eaton Bussmann series low voltage 14 x 51 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 1 Amps, 120 kA Breaking capacity, class aM, with striker, compatible with a CH14 Modular fuse holder

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14M1S
EAN
5027590494779
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
19.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
1 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Utilization category
aM (switchgear protection)

Compatible fuse holder

Suitable for
CH14 Modular fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.