Télécharger le document () de 20

CHICO A200

Eaton Crouse-Hinds series Chico A sealing compound, 4600 Cu In

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico A sealing compound
Catalog Number
CHICO A200
UPC
782274542454
Product Length/Depth
16.5 in
Product Height
29.5 in
Product Width
16.5 in
Product Weight
208 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Compound volume
4600 cu in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.