Télécharger le document () de 20

DD200
Model Code: 200A 415V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 200A, AC 415 V, V88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
DD200
EAN
5027590497732
UPC
051712839594
Product Length/Depth
136 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
151.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
200A 415V AC INDUSTRIAL

Spécifications du produit

Amperage Rating
200 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B2
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
111 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
415 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
DD
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
14 W
Connection
111 mm fixing centre
Construction
BS88/B2
Construction size
B2
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC
Suitable for
RS200 Red spot fuse holder
Voltage rating
415 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.