Télécharger le document () de 20

DEO160

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 160A, AC 415 V, 31 x 110 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
DEO160
EAN
5027590497787
UPC
051712839631
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
29.5 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
141.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Spécifications du produit

Amperage Rating
160 A
Fitted with:
Offset bolted tags
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
93.7 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
415 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
DEO
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
13 W
Connection
94 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Offset bolted tags
Voltage type
AC
Voltage rating
415 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.