Convertisseur de fréquence Eaton DM1 3P 575V FR4 15KW 20HP IP20 EMI EN, 600 V AC, triphasé, 22 A, 15 kW, IP20/NEMA0, Filtre d’antiparasitage, Afficheur lumineux 7 segments, Potentiomètre de consigne, Unité de freinage, FS4
Nom du produit |
Eaton DM1 Variable frequency drive
|
Numéro de catalogue |
DM1-35022EB-S20S-EM
|
UPC |
786689577773
|
Longueur du produit |
184 mm
|
Hauteur du produit |
300 mm
|
Largeur du produit |
195 mm
|
Poids du produit |
6.3 kg
|
Certifications |
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E134360 RoHS, ISO 9001 EAC CE IEC/EN 61800-3 UL UL 508C IEC/EN61800-5 CSA-C22.2 No. 274-17 C-Tick IEC/EN61800-3 UkrSEPRO Répertorié UL UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CUL CE marking CSA-C22.2 No. 274-13 IEC/EN 61800-2 IEC/EN 61800-5-1 |
Code de modèle |
DM1-35022EB-S20S-EM
|
Capacité de volume d'air |
97 m³/h
|
Module de communication |
Modbus RTU, port Ethernet intégré
Ethernet IP, port Ethernet intégré PROFIBUS, en option BACnet TCP CANopen®, en option Modbus TCP, port Ethernet intégré SmartWire-DT, en option BACnet MS/TP, port Ethernet intégré DeviceNet, en option |
Connexion au module SmartWire-DT |
Oui
En combinaison avec le module SmartWire-DT PKE-NET-SWD |
Degré de protection |
IP20
Autre NEMA |
Compatibilité électromagnétique |
1er et 2e environnements (selon EN 61800-3)
|
Classe de protection |
3C2, 3S2 (qualité de l’air)
|
Fonction |
Paramétrage : Console
Ventilateur contrôlé par la température Paramétrage : Bus de terrain Paramétrage : Power Xpert inControl |
Équipé de : |
Afficheur lumineux 7 segments
Barrette CC interne Hacheur de freinage potentiomètre de consigne Inverseur de transistor bipolaire à grille isolée Unité de contrôle Connexion à l'ordinateur Filtre d'antiparasitage |
Taille du châssis |
FR4
|
Position de montage |
Vertical
|
Nombre de postes d'enfichage |
1 (extension)
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
2
|
Catégorie de produit |
Entraînements à fréquence variable
|
Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs (BGV A3, VBG4)
|
Classe de perturbations radio |
C2, C3 : en fonction de la longueur du câble du moteur, la charge connectée, et les conditions ambiantes. Des filtres de suppression des interférences radio externes (en option) peuvent être nécessaires.
C1: with external filter |
Fonction/niveau de sécurité |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
Résistance aux chocs |
0,75 mm (crête) à 10 - 57 Hz, max 1 g à 57 - 150 Hz, conformément à EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 - 150 Hz
|
Adapté à |
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
|
Altitude |
Max. 1000 m
Au-dessus de 1 000 m avec un déclassement de 1 % tous les 100 m Max. 3000 m Max. 2 000 m pour les systèmes TN à mise à la terre en angle |
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-10 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
70 °C
|
Résistance climatique |
Humidité relative (HR) moyenne < 95, pas de condensation, sans corrosion
|
Limitation du courant |
0,1 - 2 x IH (CT), moteur, circuit principal
|
Courant d'entrée ILN avec surcharge de 110 % |
25.2 A
|
Courant d'entrée I LN avec surcharge de 150 % |
20.4 A
|
Distorsion du courant d'alimentation |
40 %
|
Fréquence de mise sous tension |
Maximum une fois toutes les 60 secondes
|
Tension du secteur min. |
525 V
|
Tension du secteur max. |
600 V
|
Mode de fonctionnement |
Moteurs PM
Commande vectorielle sans capteur (SLV) Régulation de vitesse avec compensation du glissement Régulation de couple Contrôle U/f |
Fréquence de sortie min. |
0 Hz
|
Fréquence de sortie max. |
400 Hz
|
Courant de surcharge IL à 110 % de surcharge |
29.7 A
|
Courant de surcharge IL à 150 % de surcharge |
33 A
|
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
100 kA
|
Tension nominale d'alimentation de commande |
10 V CC (Us, max. 10 mA)
|
Fréquence assignée - min |
45 Hz
|
Fréquence assignée - max |
66 Hz
|
Courant assigné d'emploi (le) à 110 % de surcharge |
27 A
|
Courant assigné d'emploi (le) à 150 % de surcharge |
22 A
|
Puissance assignée d'emploi à 600 V, 50 Hz, triphasée |
15 kW
|
Puiss de fonct. nominale à 600 V, 50 Hz, triphasée, 110 % de surcharge |
18.5 kW
|
Tension assignée d'emploi |
600 V AC, triphasé
|
Résolution |
0,01 Hz (Résolution de fréquence, valeur de consigne)
|
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
40 A, UL (classe CC ou J), Dispositif de sécurité (fusible ou disjoncteur miniature), Câblage d’alimentation
|
Pointe au démarrage max. |
200 %, IH, Courant de pointe au démarrage max. (High Overload), Pendant 2 secondes toutes les 20 secondes, Partie puissance
|
Fréquence d'alimentation |
50/60 Hz
|
Type de configuration du système |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Tension nominale - max |
600 V
|
Courant assigné du moteur IM à 550-600 V, 60 Hz, 150 % de surcharge |
17 A
|
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
20 HP
|
Puissance assignée moteur de 575/600 V, 60 Hz, triphasée, 110 % de sucharge |
25 HP
|
Couple de freinage |
Max. 100 % du courant assigné d'emploi avec résistance de freinage externe - Circuit principal
Réglable à 150 %, CC - Circuit principal Max. 30 % MN, Standard - Circuit principal |
Nombre d'entrées (analogiques) |
1
|
Nombre d’entrées (numériques) |
4
|
Nombre de sorties (analogiques) |
1
|
Nombre de sorties de relais |
2 (paramétrable, 1 contact inverseur et 1 F, 3 A (240 V CA) / 3 A (24 V CC)
|
Tension de commande nominale (Uc) |
24 V CC (externe, max. 100 mA options incluses)
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
27 A
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|