La photo est représentative
Download
Filtre basse pression duplex Eaton DU, DU101.40G.16.E.P.-.FS.6.P.-.-.AE.80.1,5.P.-.B, 40 VG, maille en acier inoxydable (G), nitrile, 464 psi (32 bar), sans bypass
| Nom du produit |
Filtre basse pression duplex Eaton DU
|
| Numéro de catalogue |
DU101-0006
|
| Longueur du produit |
295.17 mm
|
| Hauteur du produit |
463 mm
|
| Largeur du produit |
198.79 mm
|
| Poids du produit |
23.13 kg
|
| Conformité |
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU AD 2000 |
| Code de modèle |
DU101.40G.16.E.P.-.FS.6.P.-.-.AE.80.1,5.P.-.B
|
| Type de connexion |
Flasque ANSI/SAE 1 1/4
|
| Type de filtre |
Filtre duplex
|
| Matériel |
EN-GJS-400-18-LT
|
| Application |
Pour fonctionnement continu Montage par aspiration, pression ou circuits de retour
|
| Spécification |
Norme
|
| Homologation |
Sans objet
|
| Finesse de filtre |
40 G
|
| Type de média filrant |
Maille en acier inoxydable (G)
|
| Groupe de fluide (DGRL2014/68/UE) |
2
|
| Type de voyant |
Électrique/visuel
|
| Matériau d’étanchéité |
nitrile
|
| Taux d’affaissement élément filtrant |
232 psi (16 bar)
|
| Température de service - max |
100 °C
|
| Température de fonctionnement - min |
-10 °C
|
| Options de configuration soupape |
Sans bypass
|
| Pression de service - max. |
464 psi (32 bar)
|