Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EB032SP
Easy Battery+ product AF

Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 240 V, 20 x 12 V/9 Ah, pour la tour 9SX et la tour 9130

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
Numéro de catalogue
EB032SP
EAN
3553340800320
Longueur du produit
105 mm
Hauteur du produit
360 mm
Largeur du produit
155 mm
Poids du produit
13.5 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
Easy Battery+ product AF

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie/Accumulateur
Courant nominal
9 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
240 V
Courant/Intensité nominal(e)
72 VA
Quantité de batteries
20
Capacité
9 Ah
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Type de Batterie
Batterie au plomb-acide à régulation par soupape
Type d’accessoire/pièce de rechange
pièce de rechange
pièce détachée
OUI

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.