UPS Eaton 9SX, 5000 VA, 4500 W, entrée : câblée, tour
Nom du produit |
Onduleur Eaton 9SX
|
Numéro de catalogue |
9SX5KI
|
UPC |
743172091000
|
Longueur du produit |
54.2 cm
|
Hauteur du produit |
57.5 cm
|
Largeur du produit |
24.4 cm
|
Poids du produit |
65.5 kg
|
Conformité |
Marquage CE
TUV |
Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Type de Batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Graphe d'autonomie |
|
Remplacement de la batterie |
Batteries internes et modules de batteries externes (EBM) remplaçables à chaud
|
Quantité de batteries |
20
|
Gestion des batteries |
|
Puissance de la batterie |
12 V / 7 Ah
|
Autonomie prolongée de la batterie |
Oui
|
Tension |
230 V
|
Puissance |
4 500 W
|
Facteur de puissance de sortie |
0,9
|
Plage de tension de sortie |
200/208/220/230/240 V +/- 2%
|
Forme du signal de sortie |
Onde sinusoïdale
|
Tension de sortie nominale |
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max |
3
|
Type d’alimentation |
1
|
Topologie |
En ligne/Double conversion
|
Puissance en VA |
5 000 VA
|
Connexion d'entrée |
Câblé/connexion fixe
|
Tension nominale d’entrée |
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0,99
|
Plage de la tension d'entrée |
176-276 V (120-276 V avec déclassement)
|
Plage de fréquence d'entrée |
40-70 Hz
|
Inclut la carte réseau |
Non
|
Communication par bus de terrain |
|
Interface Ethernet |
Non
|
Interface utilisateur |
Afficheur LCD graphique multilingue
|
Contact libre de potentiel |
Oui
|
Emplacement carte d’extension |
Un slot pour carte de communication en option
|
Compatibilité logicielle |
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
|
Altitude |
3 000 m
|
Niveau de bruit |
<46 dB à 1 mètre
|
Plage de température |
0 à 40 °C (32 à 104 °F)
|
Humidité relative |
0-96 % sans condensation
|
Type de construction |
Isolé
|
Contenu du colis |
|
Phase (sortie) |
1
|
Bypass interne |
Oui
|
Fonction arrêt automatique |
Oui
|
Couleur |
noir
|
Efficacité à charge maximale |
94,2
|
Kit de montage rack |
Non
|
Phase (entrée) |
1
|
Module de puissance débrochable sous tension |
Non
|