Télécharger le document () de 20

EBH113TTV1

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, 60mm busbar, top cable terminals, for connection of sector-shaped conductors - V-clamps

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH113TTV1
EAN
5027590336475
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
170 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
3004 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.