Accessoires Eaton 9SX, Câble EBM, 2 m, pour module d’extension batterie 48 V, Tour
Nom du produit |
Câble EBM d’accessoires Eaton 9PX
|
Numéro de catalogue |
EBMCBL48T
|
UPC |
786689055349
|
Longueur du produit |
2000 mm
|
Hauteur du produit |
8 mm
|
Largeur du produit |
16 mm
|
Poids du produit |
0.4 kg
|
Conformité |
RoHS Directive
WEEE Directive Packaging Directive |
Certifications |
CE
|
Code de modèle |
Eaton 2m cable 48V EBM Tower
|
Kit de montage rack |
Non<
|
Type d'accessoires |
Ensemble de câbles
|
Utilisé avec |
9SX
|
Longueur du cordon d’entrée |
2 m
|