UPS Eaton Ellipse PRO FR, 1200 VA, 750 W, entrée : C14, sorties : (4) françaises, (4) Françaises - ondes de choc uniquement, tour
Nom du produit |
UPS (onduleur) Eaton Ellipse PRO
|
Numéro de catalogue |
ELP1200FR
|
UPC |
743172437716
|
Longueur du produit |
390 mm
|
Hauteur du produit |
275 mm
|
Largeur du produit |
82 mm
|
Poids du produit |
9.8 kg
|
Conformité |
Marquage CE
|
Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Type de Batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Graphe d'autonomie | |
Remplacement de la batterie |
Remplaçable par l’utilisateur
|
Quantité de batteries |
2
|
Gestion des batteries |
Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
|
Puissance de la batterie |
12V / 7Ah
|
Autonomie prolongée de la batterie |
Non
|
Prise |
(4) françaises, (4) françaises - ondes de choc uniquement
|
Tension |
230 V
|
Puissance |
750 W
|
Facteur de puissance de sortie |
0,6
|
Plage de tension de sortie |
176-284 V
|
Tension de sortie nominale |
230 V par défaut (220/230/240 V)
|
Type d’alimentation |
1
|
Topologie |
Line-Interactive (« attente active »)
|
Puissance en VA |
1200 VA
|
Connexion d'entrée |
Contact de protection (SCHUKO)
|
Tension nominale d’entrée |
230 V par défaut (220/230/240 V)
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
Longueur du cordon d’entrée |
1,5 m
|
Plage de la tension d'entrée |
165-285 V (réglable à 150-285 V)
|
Plage de fréquence d'entrée |
46-70 Hz
|
Inclut la carte réseau |
Non<
|
Communication par bus de terrain |
Port USB (compatible HID)
|
Interface Ethernet |
Non<
|
Interface utilisateur |
Écran LCD (statut et mesures de l’onduleur, configuration des paramètres de l’onduleur)
|
Contact libre de potentiel |
Non<
|
Emplacement carte d’extension |
Non
|
Compatibilité logicielle |
Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur)
|
Type d'interface |
USB
|
Altitude |
2000 m
|
Niveau de bruit |
<27 dB à 1 mètre
|
Plage de température |
0° à 35°C
|
Humidité relative |
0-85 % sans condensation
|
Type de construction |
Isolé
|
Contenu du colis |
|
Phase (sortie) |
1
|
Fonction arrêt automatique |
Oui
|
Couleur |
noir
|
Efficacité |
97
|
Kit de montage rack |
Non<
|
Phase (entrée) |
1
|
Protection contre les surtensions |
Oui
|