UPS Eaton Ellipse PRO IEC, 1200 VA, 750 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, (4) C13 - ondes de choc uniquement, tour
| Nom du produit |
UPS (onduleur) Eaton Ellipse PRO
|
| Numéro de catalogue |
ELP1200IEC
|
| UPC |
743172437952
|
| Longueur du produit |
82 mm
|
| Hauteur du produit |
275 mm
|
| Largeur du produit |
390 mm
|
| Poids du produit |
9.9 kg
|
| Conformité |
Marquage CE
|
| Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Type de construction |
Isolé
|
| Contenu du colis |
|
| Phase (sortie) |
1
|
| Fonction arrêt automatique |
Oui
|
| Couleur |
noir
|
| Efficacité à charge maximale |
97
|
| Kit de montage rack |
Non<
|
| Phase (entrée) |
1
|
| Protection contre les surtensions |
Oui
|
| Type de Batterie |
Scellé, acide plomb
|
| Graphe d'autonomie | |
| Remplacement de la batterie |
Remplaçable par l’utilisateur
|
| Quantité de batteries |
2
|
| Gestion des batteries |
Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
|
| Puissance de la batterie |
12V / 7Ah
|
| Autonomie prolongée de la batterie |
Non
|
| Inclut la carte réseau |
Non<
|
| Communication par bus de terrain |
Port USB (compatible HID)
|
| Interface Ethernet |
Non<
|
| Interface utilisateur |
Écran LCD (statut et mesures de l’onduleur, configuration des paramètres de l’onduleur)
|
| Contact libre de potentiel |
Non<
|
| Emplacement carte d’extension |
Non
|
| Compatibilité logicielle |
Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur)
|
| Type d'interface |
USB
|
| Connexion d'entrée |
C14
|
| Tension nominale d’entrée |
230 V par défaut (220/230/240 V)
|
| Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
| Plage de la tension d'entrée |
165-285 V (réglable à 150-285 V)
|
| Plage de fréquence d'entrée |
46-70 Hz
|
| Prise |
(4) C13, (4) C13 - ondes de choc uniquement
|
| Tension |
230V
|
| Puissance |
750 W
|
| Facteur de puissance de sortie |
0,6
|
| Plage de tension de sortie |
176-284 V
|
| Tension de sortie nominale |
230 V par défaut (220/230/240 V)
|
| Type d’alimentation |
1
|
| Topologie |
Line-Interactive
|
| Puissance en VA |
1200 VA
|
| Altitude |
2000 m
|
| Niveau de bruit |
<27 dB à 1 mètre
|
| Plage de température |
0° à 35°C
|
| Humidité relative |
0-85 % sans condensation
|