Télécharger le document () de 20

EP-400214
Model Code: SLC-100-RYG-230

Balises lumineuses compactes SLC Eaton Moeller series, vert, jaune, rouge, 230 V AC, Montage Standard

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series Balises lumineuses compactes SLC
Numéro de catalogue
EP-400214
EAN
4015082954949
Longueur du produit
70 mm
Hauteur du produit
291 mm
Largeur du produit
61 mm
Poids du produit
0.23 kg
Certifications 
CE
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
Code de modèle
SLC-100-RYG-230

Spécifications du produit

Type
Appareil complet
Catégorie de produit
Balises lumineuses SL
Équipé de :
Bornes à ressort « Push-in »
Degré de pollution
3
Connexion au module SmartWire-DT
Non
Mode de pose
Module de base balise lumineuse standard
Luminosité
LED allumage fixe
LED clignotant rouge
Base
Standard
Décibel
0 dB
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Courant de fuite
0.003 A
Diam. extérieur
61 mm
Angle de radiation
360 °
Tension nominale (Ue) - max.
230 V
Tension nominale (Ue) - min.
230 V
Courant de démarrage max.
3.7 A
Couleur
Tube noir
Vert
Jaune
Rouge
Couleur de la lentille
Vert
Jaune
Rouge
Type de tension
AC
Matériel
Matériau résistant aux UV
Position de montage
Telle que requise
Degré de protection
IP66
NEMA 4X
Catégorie de surtension
III
Consommation de courant
21 mA max. à 230 V AC
Durée de vie électrique
50 000 h
Type de lumière
Allumage fixe
Allumage clignotant rouge
Volume
0 dB
Modules d'éclairage
LED
Nombre de modules
1
Tension assignée d'emploi
230 V AC
Sections raccordables
Bornes à ressort « Push-in » 6 pôles
jusqu’à 1,5 mm² sans collerette en matière plastique
Jusqu'à 0,75 mm² avec collerette en matière plastique
Type de tension de fonctionnement
AC
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min
207 V
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max.
253 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min.
207 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max.
253 V
Tension de fonctionnement CC - min.
0 V
Tension de fonctionnement CC - max.
0 V
Couleur de l'éclairage 1
Vert
Couleur de l'éclairage 2
Jaune
Couleur de l'éclairage 3
Rouge

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.