La photo est représentative
Download
Contacteur de puissance DILM Moeller® series d’Eaton, tripolaire, 380 V 400 V 4 kW, 1 contact à ouverture, 48 V 50 Hz, fonctionnement sur courant alternatif, bornes à ressort « Push-in »
Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
|
Numéro de catalogue |
EP-401047
|
EAN |
4015082964597
|
Longueur du produit |
75 mm
|
Hauteur du produit |
68 mm
|
Largeur du produit |
45 mm
|
Poids du produit |
0.225 kg
|
Conformité |
CE
RoHS conform |
Code de modèle |
DILM9-01(48V50HZ)-PI
|
Nombre de pôles |
Tripolaire
|
Application |
Contacteurs pour moteurs
|
Taille du châssis |
FS1
|
Longévité mécanique |
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
|
Fréquence de fonctionnement |
9 000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CA)
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
Résistance par pôle |
2.5 mΩ
|
Adapté à |
Moteurs de classe de rendement IE3 également
|
Type de tension |
AC
|
Raccordement |
Bornes à ressort Push-In
|
Résistance aux chocs |
5,7 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 3,4 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 3,4 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms |
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme CEI 60068-2-30 |
Émissions |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
Immunité aux interférences |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
Section raccordable (flexible avec embout non isolé) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
Section raccordable (flexible) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
20 - 14
|
Longueur à dénuder (câble principal) |
10 mm
|
Longueur à dénuder (câblage de commande) |
10 mm
|
Taille de tournevis |
3,0 x 0,5 mm, Borne à vis
|
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V |
90 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
90 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 500 V |
70 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V |
50 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
9 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
9 A
|
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
7 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
5 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V |
6 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V |
5 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V |
4.5 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V |
20 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V |
20 A
|
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V |
15 A
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
3 kW
|
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.6 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz |
3 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
5 kA, Fusible max. 30 A, CCCN (UL/CSA)
5 kA, Disjoncteur max. 30 A, CCCN (UL/CSA) |
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V) |
100 kA, Fusible max. 20 A CLASSE J, CCCN (UL/CSA)
30 kA, 25 A CLASSE RK5, fusible max., CCCN (UL/CSA) 65 kA, Disjoncteur max. 16 A, CCCN (UL/CSA) |
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
100 kA, Fusible max. 20 A CLASSE J, CCCN (UL/CSA)
30 kA, 25 A CLASSE RK5, fusible max., CCCN (UL/CSA) |
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V |
35 A gG/gL
|
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne |
20 A gG/gL
|
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V |
20 A gG/gL
|
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V |
16 A gG/gL
|
Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé) |
45 A
|
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé) |
18 A
|
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert) |
21 A
|
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
50 A
|
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
20 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
|
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
P300, Commande à courant continu (UL/CSA)
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA) |
Durée d'arc |
10 ms
|
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min. |
15 ms
|
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
21 ms
|
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min. |
9 ms
|
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
18 ms
|
Facteur de marche |
100 %
|
Tension d'appel |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Consommation d’appel, 50 Hz |
24 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
|
Consommation d’appel, 60 Hz |
30 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
|
Consommation de maintien, 50 Hz |
1,4 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
3,4 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz |
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
48 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
48 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
0 V
|
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
0.5 HP
|
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
3 HP
|
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
1.5 HP
|
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
3 HP
|
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
5 HP
|
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
7.5 HP
|
Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
Nombre de contacts (normalement ouverts) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
1
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
Sécurité de l'isolation |
400 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
400 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140 |
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast |
18 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
18 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé) |
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini |
54 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
9 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA) |
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur |
2 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 4,8 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7.8 A,, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 6,8 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 3 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 6,1 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul) |
10 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
10 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé, (CSA) 60 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA) 60 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé, (CSA) |
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance |
18 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
18 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène |
14 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|