Rack PDU Eaton Basic G4, 0U, 39U, entrée IEC-60309, câble 3m, 3ph, 22kW, 32A, 415/240V, 42 sorties (24)C13, (18)C39
Nom du produit |
Rack PDU G4 Eaton
|
Numéro de catalogue |
EVBAF332X
|
EAN |
3553340697166
|
Longueur du produit |
1730 mm
|
Hauteur du produit |
53 mm
|
Largeur du produit |
52 mm
|
Poids du produit |
4.9 kg
|
Conformité |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive |
Certifications |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr |
Code de modèle |
PDU G4 BA 0U 309 32A 3P 24xC13,18xC39
|
Fonctionnalités spéciales |
|
Type |
Rack PDU de base
|
Forme |
0U (Vertical)
|
Commande départ |
Non
|
Accessoires |
|
Température de fonctionnement |
0 à 60 C (32 à 140 F)
|
Sens de montage |
vertical
|
Couleur |
noir
|
Matériel |
Aluminium
|
Connexion d'entrée |
IEC-60309 32 A triphasé
|
Longueur du cordon |
3 m
|
Puissance |
22 kW maximum
|
Intensité du courant |
32 A
|
Tension d'entrée |
240/415V
|
Phase |
Triphasé
|
Fréquence |
50/60 Hz
|
Prises |
(24) C13, (18) C39
|
Nombre de sorties C13 |
24
|
Nombre de sorties C19 |
18
|
Nombre de sorties (Autre) |
18
|
Nombre de prises avec mise à la terre |
42
|
Disjoncteur |
(6) unipolaire
|
SNMP |
Non
|
Interface Ethernet |
Non
|
Interface série |
Non
|
Configuration en masse |
Non
|
Connexion électrique |
Câble de branchement avec prise
|
Evaluation |
autre
|
Dimension de montage (métrique) |
52
|
Dimensions de montage (standardisée) |
métrique
|
Commutable |
Non
|
Catégorie de surtension |
2
|
Ampèremètre |
Non
|
Équipé de : |
Matériau de montage
|
Communication par bus de terrain |
Non
|
Gamme |
G4
|
Nombre de connexions USB |
0
|
nombre de ports RJ45 |
0
|