Télécharger le document () de 20

EVMAF132X
Model Code: PDU G4 MA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Rack PDU G4 Eaton, 0U, 39U, entrée IEC-60309, câble 3m, 1ph, 7.4kW, 32A, 200-240V, 42 prises (24)C13, (18)C39

Spécifications générales

Nom du produit
Rack PDU G4 Eaton
Numéro de catalogue
EVMAF132X
EAN
3553340696923
Longueur du produit
1730 mm
Hauteur du produit
53 mm
Largeur du produit
52 mm
Poids du produit
2.9 kg
Conformité
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certifications 
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CISPR 35/EN 55035
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12
Code de modèle
PDU G4 MA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Additional specifications

Température de fonctionnement
0 à 60 C (32 à 140 F)
Accessoires
  • Rack PDU
  • Accessoires de montage en rack
  • Guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Matériel
Aluminium
Couleur
noir

Electrical input

Connexion d'entrée
IEC-60309 32 A monophasé
Puissance
7,4 kW maximum
Intensité du courant
32 A
Tension d'entrée
200-240V
Phase
Monophasé
Disjoncteur
(2) unipolaire
Fréquence
50/60 Hz
Longueur du cordon
3 m

Electrical output

Prises
(24) C13, (18) C39
Nombre de sorties C13
24
Nombre de sorties C19
18
Nombre de sorties (Autre)
18
Nombre de prises avec mise à la terre
42

Technology & communications

Type
Rack PDU géré
Commande départ
Oui
Fonctionnalités spéciales
  • Gestion des sites à distance
  • Prise C39 polyvalente compatible avec les câbles d'alimentation C14 ou C20.
  • Prises à forte rétention conçues pour s'adapter en toute sécurité aux câbles d'alimentation standard et aux câbles d'alimentation P-Lock
  • Normes de cybersécurité UL 2900-1 et IEC 62443-4-2
  • Module de contrôle réseau échangéable à chaud
  • Cascade réseau, connexion jusqu'à 32 PDUs via une boucle réseau
  • Le partage de l'alimentation entre deux modules réseau PDUs garantit un accès constant aux données et aux capteurs des PDUs.
  • Précision de la mesure de consommation d’énergie classe 1 de l'IEC de 1 %
  • Carte réseau Gigabit avec 2 ports Gb
  • Protocoles pris en charge RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Précision de mesure de 1 % au niveau de la prise (V, W, A)
  • Commutation des prises pour les fonctions marche/arrêt, redémarrage et démarrage séquentiel
Interface Ethernet
Oui
Interface série
Oui
SNMP
Oui
Configuration en masse
Oui

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.