Rack PDU G4 à entrée mesurée d'Eaton, 0U, 39U, entrée IEC-60309, câble 3m, 1ph, 7.4kW, 32A, 200-240V, 24 prises (12)C13, (12)C39
Nom du produit |
Rack PDU G4 Eaton
|
Numéro de catalogue |
EVMIF132A
|
EAN |
3553340697173
|
UPC |
786689801359
|
Longueur du produit |
1730 mm
|
Hauteur du produit |
53 mm
|
Largeur du produit |
52 mm
|
Poids du produit |
3.8 kg
|
Conformité |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
Certifications |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CISPR 35/EN 55035 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
Code de modèle |
PDU G4 MI 0U 309 32A 1P 12xC13,12xC39
|
Température de fonctionnement |
0 à 60 C (32 à 140 F)
|
Accessoires |
|
Matériel |
Aluminium
|
Couleur |
noir
|
Connexion d'entrée |
IEC-60309 32 A monophasé
|
Puissance |
7,4 kW maximum
|
Intensité du courant |
32 A
|
Tension d'entrée |
200-240V
|
Phase |
Monophasé
|
Disjoncteur |
(2) unipolaire
|
Fréquence |
50/60 Hz
|
Longueur du cordon |
3 m
|
Prises |
(12) C13, (12) C39
|
Nombre de sorties C13 |
12
|
Nombre de sorties C19 |
12
|
Nombre de sorties (Autre) |
12
|
Nombre de prises avec mise à la terre |
24
|
Type |
Rack PDU pour entrée mesurée
|
Commande départ |
Non
|
Fonctionnalités spéciales |
|
Interface Ethernet |
Oui
|
Interface série |
Oui
|
SNMP |
Oui
|
Configuration en masse |
Oui
|