Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

F5852829
PT-10-P01A-5S

Poche filtrante Eaton SNAP-RING, PT-10-P01A-5S, taille 01 : Ø 7 x 17” L (180 x 430 mm), PTFE, 10 µm, nominal

Spécifications générales

Nom du produit
Filtre à manche Eaton SNAP-RING
Numéro de catalogue
F5852829
Longueur du produit
430 mm
Poids du produit
0.25 kg
Certifications 
Halal
Kosher
ISO 9001
Code de modèle
PT-10-P01A-5S

Spécifications du produit

Type de capacité
Standard
Type de construction
Couture
Matériau de couche de couverture
lisse
Type de matériau du filtre
PTFE
Type de média filrant
Feutre à l’aiguille
Type de rétention
Nominal
Type anneau
SNAP-RING en acier inoxydable
Dimensions de poche filtrante
Taille 01 : Ø 7 x 17” L (180 x 430 mm)
Pression différentielle - max.
2.5 bar
Taux de rétention
10,0 µm
Température de service - max
260 °C
Débit - max.
20 m³/h
Zone de filtrage
0.24 m²
Emballage
5 poches/boîte

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.