Télécharger le document () de 20

FT2ED-PICTO-DMR1
Model Code: FT2 PICTO, DIN4844 DM R

EATON 20 m, Pictogramme, DIN4844, Personne à mobilité réduite et flèche vers la droite

Spécifications générales

Nom du produit
Pictogramme d’éclairage de sécurité Eaton
Numéro de catalogue
FT2ED-PICTO-DMR1
EAN
3660191807221
Longueur du produit
208 mm
Hauteur du produit
0.1 mm
Largeur du produit
102.5 mm
Poids du produit
0.003 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
FT2 PICTO, DIN4844 DM R

Spécifications du produit

Distance de visibilité
20 m
Modèle
Étiquette/feuille à encliqueter
Signification du pictogramme
Autre
Épaisseur de matériau
0.1 mm
Bilatéral
Non
Direction
Droite
Nombre de côtés
Simple face
Marque de produits
Eaton
Compatibilité
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Exporter les spécifications du produit

Guide utilisateur

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.