Eaton 20 m, Pictogramme, ISO7010-F001, Extincteur
| Nom du produit |
Pictogramme d’éclairage de sécurité Eaton
|
| Numéro de catalogue |
FT2ED-PICTO-FEX
|
| EAN |
3660191807177
|
| Longueur du produit |
208 mm
|
| Hauteur du produit |
0.1 mm
|
| Largeur du produit |
102.5 mm
|
| Poids du produit |
0.003 kg
|
| Conformité |
CE marking
|
| Code de modèle |
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-F001 FEX
|
| Distance de visibilité |
20 m
|
| Modèle |
Étiquette/feuille à encliqueter
|
| Signification du pictogramme |
Autre
|
| Épaisseur de matériau |
0.1 mm
|
| Bilatéral |
Non
|
| Direction |
Aucun
|
| Nombre de côtés |
Simple face
|
| Marque de produits |
Eaton
|
| Compatibilité |
FlexiTech ED
RoundTech MR EC |