Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FT2EW4ICGSIP

Eaton FlexiTech, Exit sign, wall, 20m, 4 picto. (DRLU), CG-S, IP66

Spécifications générales

Product Name
Eaton FlexiTech EW CBS exit sign
Catalog Number
FT2EW4ICGSIP
EAN
3660191812911
Product Length/Depth
231 mm
Product Height
34 mm
Product Width
125 mm
Product Weight
0.43 kg
Certifications
CE

Application

Application
Acc. EN 1838
Mounting Method
Wall surface mounted
Outdoor use compliance
False
Type of indicator
Only single-sided

Caractéristiques électriques

Battery quality
Not applicable
Connection type
Plug-in connection
Explosion protected
False
Power supply system
Central (central battery)
Protection class
II
Voltage type
AC/DC

Généralités

Function
Escape route signage
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Labelling type
Insert sheet/plate
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
False
Pictogram included
True
Product branding
Eaton

Caractéristiques du boîtier

Color housing
White
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic
Shape
Rectangular

Caractéristiques de source lumineuse

Color of light
White
Color rendering index (CRI)
80
Energy efficiency class
A
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
Reserve-polarity protected
True
Shape
Rectangular
With light source
True

Spécifications diverses

Function
Escape route signage
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Labelling type
Insert sheet/plate
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
False
Pictogram included
True

Options de surveillance

Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)

Spécifications du produit

Battery quality
Not applicable
Color housing
White
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Product branding
Eaton
Protection class
II
Voltage type
AC/DC

Systèmes de test

Testing system
CG technology
STAR technology
STAR+ technology

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.