Eaton aide les concepteurs et les installateurs d'éclairages de sécurité à optimiser leur temps et leur efficacité grâce à une gamme de produits unique, de haute qualité et facile à installer, partageant le même aspect et la même finesse, et répondant aux exigences de la plupart des projets. Son éco-conception, sa construction robuste, ses plastiques de qualité supérieure, ses technologies d'étanchéité innovantes, son électronique fiable et sa faible consommation énergétique font de FlexiTech une gamme durable et faite pour durer.
Le luminaire de signalisation simple face FlexiTech EW à montage mural offre des distances de visibilité de 20 m ou 30 m et est livré avec quatre pictogrammes d’évacuation non adhésifs insérés. La technologie de guide de lumière pour un éclairage homogène du pictogramme rendra le luminaire de signalisation encore plus visible pour une évacuation plus sûre.
Grâce à ses LED, ses composants longue durée, ses tests automatiques et aux appareils de supervision (CG-S), les coûts d'exploitation et de maintenance sont considérablement réduits.
Entrées faites d'un élastomère thermoplastique spécial avec un composé spécifique développé par l'industrie automobile. Les entrées de câbles sur les côtés ont un design innovant avec 2 membranes (presse-étoupe non requis) :
1. Trous oblongs pour une fixation rapide et un réglage facile, trous spécifiques dans les coins pour une fixation à haute résistance
2. Borniers sans vis avec double connexion
3. 9 entrées de câbles en élastomère thermoplastique, pas de pièces en plastique à casser lors de l'accès par l'arrière
4. Niveau d’eau pour un alignement horizontal parfait
5. Possibilité de montage direct sur les boîtes électriques (Ø 67 mm)
6. Embase transparente avec un grand espace de travail pour faciliter l'installation et le remplacement des produits existants
L’intégration optimale des luminaires de sécurité dans l’architecture des bâtiments est toujours un défi.
Eaton vous aide à relever ce défi avec sa gamme d'équipements complémentaires disponibles en plusieurs couleurs,.
Les luminaires de signalisation peuvent parfois outrepasser leur rôle de signalisation des chemins d’évacuation. Dans certaines situations, il est nécessaire de pouvoir localiser facilement l’endroit où se trouvent les équipements de sécurité, les zones refuge, les points de rassemblement, etc.
Eaton a développé une gamme de pictogrammes spécifiques pour plusieurs gammes de produits afin de répondre à la plupart des exigences en matière de signalisation.
Vous voulez en savoir plus ou ne trouvez pas le pictogramme dont vous avez besoin ? Contactez notre équipe de vente qui se fera un plaisir de vous renseigner sur les besoins spécifiques de votre projet.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
| Codes d’articles | Description |
| FT2EW4ICGSIP | FlexiTech EW CG-S, éclairage de sécurité, central, CG-S, simple face incl. pictogrammes, 20m, IP65 |
| FT3EW4ICGSIP | FlexiTech EW CG-S, éclairage de sécurité, central, CG-S, simple face incl. pictogrammes, 30m, IP65 |
| Codes d’articles | Description |
| FT2EWEC-PICTO-DR | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, ISO AC, flèche droite bas |
| FT2EWEC-PICTO-DL | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, ISO BC, flèche gauche bas |
| FT2EWEC-PICTO-UR | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, ISO AE, flèche droite haut |
| FT2EWEC-PICTO-UL | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, ISO BE, flèche gauche haut |
| FT2EWEC-PICTO-DMR | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, fauteuil roulant ISO A, flèche droite |
| FT2EWEC-PICTO-DML | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, fauteuil roulant ISO B, flèche gauche |
| FT2EWEC-PICTO-DMD | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, fauteuil roulant ISO C, flèche bas |
| FT2EWEC-PICTO-DMU | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, fauteuil roulant ISO E, flèche haut |
| FT2EWEC-PICTO-FEX | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, extincteur |
| FT2EWEC-PICTO-FHO | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, dévidoir |
| FT2EWEC-PICTO-INFO | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, info |
| FT2EWEC-PICTO-MP | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, meeting point |
| FT2EWEC-PICTO-CR | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, premiers secours |
| FT2EWEC-PICTO-WC | Pictogramme à insérer FlexiTech, 20m, toilet |
| FT2EWEC-PICTO-VR | Pictogramme à insérer (vertical) FlexiTech, 20m, ISO A, flèche droite |
| FT2EWEC-PICTO-VL | Pictogramme à insérer (vertical) FlexiTech, 20m, ISO B, flèche gauche |
| FT2EWEC-PICTO-VD | Pictogramme à insérer (vertical) FlexiTech, 20m, ISO C, flèche bas |
| Codes d’articles | Description |
| FT3EWEC-PICTO-DR | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, ISO AC, flèche droite bas |
| FT3EWEC-PICTO-DL | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, ISO BC, flèche gauche bas |
| FT3EWEC-PICTO-UR | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, ISO AE, flèche droite haut |
| FT3EWEC-PICTO-UL | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, ISO BE, flèche gauche haut |
| FT3EWEC-PICTO-DMR | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, fauteuil roulant ISO A, flèche droite |
| FT3EWEC-PICTO-DML | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, fauteuil roulant ISO B, flèche gauche |
| FT3EWEC-PICTO-DMD | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, fauteuil roulant ISO C, flèche bas |
| FT3EWEC-PICTO-DMU | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, fauteuil roulant ISO E, flèche haut |
| FT3EWEC-PICTO-FEX | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, extincteur |
| FT3EWEC-PICTO-FHO | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, dévidoir |
| FT3EWEC-PICTO-INFO | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, info |
| FT3EWEC-PICTO-MP | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, meeting point |
| FT3EWEC-PICTO-CR | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, premiers secours |
| FT3EWEC-PICTO-WC | Pictogramme à insérer FlexiTech, 30m, toilet |
| FT3EWEC-PICTO-VR | Pictogramme à insérer (vertical) FlexiTech, 30m, ISO A, flèche droite |
| FT3EWEC-PICTO-VL | Pictogramme à insérer (vertical) FlexiTech, 30m, ISO B, flèche gauche |
| FT3EWEC-PICTO-VD | Pictogramme à insérer (vertical) FlexiTech, 30m, ISO C, flèche bas |
| Codes d’articles | Description |
| FT2EWSU-MC-B | Coiffe déco inox pour FlexiTech FT2 EW, 20m, métal noir |
| FT2EWSU-MC-DG | Coiffe déco inox pour FlexiTech FT2 EW, 20m, métal gris |
| FT2EWSU-MC-S | Coiffe déco inox pour FlexiTech FT2 EW, 20m, métal argent |
| FT2-RK | Kit d’encastrement pour FlexiTech FT2 EW, 20m, blanc RAL 9003 |
| FT2-RK-B | Kit d’encastrement pour FlexiTech FT2 EW, 20m, noir RAL 9005 |
| FT2-RK-DG | Kit d’encastrement pour FlexiTech FT2 EW, 20m, gris RAL 7015 |
| FT2-RK-S | Kit d’encastrement pour FlexiTech FT2 EW, 20m, argent RAL 9007 |
| FT2-WG | Grille de protection, inox, pour série FlexiTech FT2 EW/CW, 20m |
| Codes d’articles | Description |
| FT3EWSU-MC-B | Coiffe déco inox pour FlexiTech FT3 EW, 30m, métal noir |
| FT3EWSU-MC-DG | Coiffe déco inox pour FlexiTech FT3 EW, 30m, métal gris |
| FT3EWSU-MC-S | Coiffe déco inox pour FlexiTech FT3 EW, 30m, métal argent |
| FT3-RK | Kit d’encastrement pour FlexiTech FT3 EW, 30m, blanc RAL 9003 |
| FT3-RK-B | Kit d’encastrement pour FlexiTech FT3 EW, 30m, noir RAL 9005 |
| FT3-RK-DG | Kit d’encastrement pour FlexiTech FT3 EW, 30m, gris RAL 7015 |
| FT3-RK-S | Kit d’encastrement pour FlexiTech FT3 EW, 30m, argent RAL 9007 |
| FT3-WG | Grille de protection, inox, pour série FlexiTech FT3 EW/CW, 30m |
| Distance de visibilité : | 20 m | 30 m |
| Flux lumineux ΦE/ΦN à la fin de la durée nominale de fonctionnement : |
100 % |
| Matériau du boîtier : | Polycarbonate |
| Couleur du boîtier : | Blanc RAL 9003 |
| Poids : | FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP : 0,43 kg FT3EW4ICGS, FT3EW4ICGSIP : 0,81 kg |
| Type de montage : | Montage apparent mural |
| Degré de protection : | IP66 |
| Classe d’isolation : | II |
| Résistance mécanique aux chocs : | IK07 |
| Borniers de raccordement : |
3 x 2 x 2,5 mm² |
| Tension de raccordement : | 230 V AC, 50 Hz 176 V – 275 V DC |
| Consommation de courant - fonctionnement sur batterie (220 V) : | FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP : 5,7 mA |
| Consommation d'énergie sur secteur (puissance apparente/puissance effective) : |
FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP : 3,5 VA / 1,4 W FT3EW4ICGS, FT3EW4ICGSIP : 4,6 VA / 2,1 W |
| Courant de démarrage : | 1,5 A |
| Température ambiante autorisée : | de + 5 °C à + 35 °C |
| Source lumineuse : | Bande LED |