Télécharger le document () de 20
Sources

DualGuard-S - Système d'éclairage de sécurité sur source centrale

Offrant une alimentation électrique fiable (230 V AC/220 V DC) aux luminaires d'évacuation, la source centrale DualGuard-S est dotée d'une fonctionnalité autotest automatique et assure la surveillance de chaque luminaire CG-S connecté (jusqu'à 20 par circuit) via le câble d'alimentation.

La technologie STAR permet de programmer librement le mode de commutation de chaque luminaire CG-S connecté à partir du système de commande de la source centrale dans un réseau d'alimentation de 50 ou 60 Hz.

Ainsi, l'éclairage fixe, commuté et de veille peuvent être combinés dans un seul et même circuit - et ce, sans ligne de données supplémentaire. L'écran tactile couleur en version 4,3" ou 7" avec mémoire de programme non volatile surveille et contrôle la source centrale via le module ACU DG. En cas de panne, le contrôle et la signalisation des défaillances des dispositifs connectés et de l'éclairage de sécurité se déroulent automatiquement.

Écran tactile TFT
Utilisation conviviale grâce aux icônes interactifs
Degré de protection
Toutes les armoires sont certifiées
Interface Web
Configuration et programmation depuis n'importe où

La nouvelle génération de sources centrales conçue par le plus grand fabricant d'éclairage de sécurité

DualGuard-S - Anwendungsbild

Confort d'utilisation accru - écran tactile TFT 4,3" ou 7’’

eaton-ceag-el-cps-dualguards-hmi-1.jpg

Il est primordial de protéger l’accès aux commandes des systèmes de sécurité dans les locaux techniques avec différents rôles. 

Déterminez les droits d'accès pour éviter toute opération non autorisée, d’une simple information d'état jusqu'à la programmation de systèmes en réseau.

eaton-ceag-el-cps-dualguards-hmi-2.jpg

Les afficheurs requis par les normes techniques doivent être inspectés dans le cadre de la commission de sécurité ou des tests récurrents par des inspecteurs certifiés.

Tous les affichages d'état importants sont disponibles en un coup d'œil, sans saisie de mot de passe ni ouverture du système DualGuard-S.

eaton-ceag-el-cps-dualguards-hmi-3.jpg

Grâce à une navigation innovante, accédez en toute simplicité à d'autres informations relatives à l'état des dispositifs. 

Les opérateurs et les installateurs peuvent consulter les informations disponibles sur la maintenance de la DualGuard-S.

De la planification initiale au service continu, adoptez les solutions Eaton 

DualGuard-S - Planung

Planification

Nos ingénieurs commerciaux sont à votre disposition pour répondre à vos questions sur la planification et les normes techniques. Nous serons heureux de vous venir en aide avec simplicité et rapidité dans vos projets de planification.

eaton-ceag-el-cps-service-techniker-anlage-1500.jpg

Mise en service

Notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions sur la conception, l'installation, la mise en service et l'admission et vous aider ainsi à réduire votre charge de travail.

DualGuard-S - Anwendung Shopping Mall

Assistance

L'équipe d'assistance d'Eaton veille à ce que vos systèmes de sécurité technique fonctionnent en continu.

Vous vous offrons une protection juridique qui relève des normes et exigences techniques liées à la maintenance et à la réparation de vos systèmes de sécurité technique.

Conçue pour répondre aux exigences de la Cyber-Sécurité

De plus en plus d'entreprises sont victimes d'attaques de pirates informatiques. Les dommages matériels causés par ces cyber-attaques s'élèvent souvent à plusieurs millions d'euros. Les risques étant particulièrement élevés à l'ère du numérique, les parties concernées investissent de plus en plus dans des systèmes de sécurité.

Faute d'une cyberstratégie adéquate, les entreprises compromettent la sécurité de leur réseau et nuisent à leur image de marque. La sécurité de l'information est une priorité absolue pour Eaton.

eaton-ceag-el-cps-dualguard-s-cybersecurity.png

Planification et mise en service en toute simplicité avec communication bus

Contrairement à toute autre technologie, l'éclairage de sécurité fait partie intégrante de la grande majorité des bâtiments (éclairage de sécurité des chemins d'évacuation, luminaires d’ambiance, éclairage de sécurité des zones à risques, etc.).

Les fonctionnalités d’éclairage de sécurité peuvent aussi compléter des dispositifs d’éclairage général. De nos jours, le défi de l'éclairage de sécurité consiste à assurer la mise en réseau sécurisée de toutes ses fonctionalités pour gérer des applications spécifiques à un produit à partir de différents dispositifs.

La nouvelle fonction de connexion permet de raccorder jusqu'à 32 dispositifs DualGuard-S—avec toutes les fonctions de commande, de commutation et de contrôle de phase—aux luminaires CG-S via le bus ACU DG-S.

Pourquoi c’est important
  • Règles d'installation simples - Connecté au bus ACU DG-S, chaque DualGuard-S dispose d'un accès Ethernet.
  • Planification en toute simplicité grâce à la supervision Web/VisionGuard ou à l'écran tactile TFT, la programmation pouvant être adaptée aux besoins spécifiques du projet.
ZB-S_Gebäude

Évolutivité

Chez Eaton, nous pensons que les éclairages de sécurité offrant à l'utilisateur une valeur ajoutée supplémentaire en plus de la fonction d'éclairage de sécurité prévaudront à l'avenir.

Avec à la nouvelle technologie de bus ACU DG-S rapide et performante, nous sommes prêt à répondre aux exigences futures de nos systèmes d'éclairage de sécurité.

Sécurité au-delà des normes

En plus des certifications de conformité CE requises, les solutions Eaton sont certifiées par des organismes de test indépendants et accréditées pour tous les produits d'éclairage de sécurité utilisés pour la planification de l'éclairage de sécurité à source centrale.

Produits certifiés :

  • Éclairage de sécurité
  • Modules intégrés aux luminaires 
  • Contrôleurs de phase
  • Technologie de surveillance des batteries

Les tests ne se limitent pas à ces composants. Un test relatif au degré de protection est également effectué. Les produits font en outre l'objet de tests de conformité en matière de compatibilité électromagnétique.

DualGuard-S - EMV Messkammer
Centre de test de compatibilité électromagnétique à Soest, Allemagne
Toutes les autres normes techniques actuelles et futures sont respectées. L'intégrité fonctionnelle peut également être attestée. Nos certifications tierces répondent aux normes nationales et internationales les plus élevées.

Conception modulaire : flexibilité dans toutes les applications

DualGuard-S - Anwendungsbild Notbeleuchtung

Les appareils et les sous-stations se distinguent par leur conception modulaire. Les dispositifs de chargement, de commutation et de surveillance sont des unités qui fonctionnent indépendamment les unes des autres, ce qui exclut toute possibilité d'interaction. La conception modulaire et les composants de l'armoire préassemblés garantissent une mise en œuvre flexible et de haute qualité.

En assurant la sécurité du système, l'éclairage de sécurité peut continuer de fonctionner en cas de coupure générale de l'alimentation électrique.

L'éclairage de sécurité remplit une autre fonction importante : il assure la disponibité continue de tous les luminaires de sécurité et d'évacuation LED connectés grâce à fonctionnalité de surveillance automatique. Choississez le modèle de la gamme DualGuard-S le mieux adapté aux besoins spécifiques de votre projet.

VisionGuard - Une supervision intelligente

Le nouveau logiciel de supervision VisionGuard permet de surveiller, contrôler et configurer en intégralité tous les luminaires connectés des sources centrales DualGuard-S. D'une structure client/serveur Web de pointe, il peut être installé et exploité dans un nombre illimité d'environnements informatiques Windows.

VisionGuard est accessible via les navigateurs web habituels des divers systèmes d'exploitation. Aucune installation ni maintenance complexe de logiciels clients ne sont donc nécessaires. Par ailleurs, le logiciel de supervision peut être utilisé indépendamment de la plate-forme. L'interface utilisateur étant conçue pour s'adapter automatiquement à différentes tailles d'écran, le logiciel de supervision est accessible sans difficulté à partir d'appareils mobiles, comme les tablettes ou les smartphones. Combinant de nombreux avantages, ce logiciel se caractérise par un haut degré de convivialité.

VisionGuard est doté d'une multitude de fonctionnalités qui offrent à l'utilisateur de nombreuses possibilités de notification et de contrôle de l'état général de l'ensemble du système, notamment le courrier électronique, l'impression automatique, la liste d'alarmes avec fonctions de filtrage, le registre informatique détaillé et bien plus encore. D'un design extrêmement épuré, VisionGuard fait place à l'essentiel.

Découvrez tous les systemes d'éclairage de sécurité sur source centrale Eaton, un des principaux fournisseurs mondiaux d’éclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité Eaton, 50 ans d'expertise en matière d'évacuation sécurisée

Nos produits fiables et de haute qualité sont reconnus et homologués dans le monde entier. La passion et l’expertise de nos employés nous permet d’offrir des solutions prenant en compte les vrais besoins orientés vers l’avenir et de fournir la meilleure satisfaction client.
Spécifications

Détails de la commande

DualGuard-S 20 Armoire autonome avec système de câblage optimisé pour la source centrale CEAG DualGuard-S 20, équipée d'un module de surveillance des batteries (BCM.1), d'une unité de surveillance avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Pour l’installation d’un écran tactile 4,3" ou 7" TFT. Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 88 circuits finaux, ou un maximum de 20 circuits variables. Remarque : Les modules de chargement CM et l'écran tactile TFT ne font pas partie de l'armoire.
DualGuard-S LAD 100 Armoire autonome pour la source centrale CEAG DualGuard-S LAD 100 A, équipée d'un module de surveillance des batteries (BCM.1), d'une unité de surveillance avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Pour l’installation d’un écran tactile 4,3" ou 7" TFT. Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 16 circuits finaux, ou un maximum de 4 circuits variables. Remarque : Les modules de chargement CM et l'écran tactile TFT ne font pas partie de l'armoire.
DualGuard-S 12C Armoire compacte pour la source centrale CEAG DualGuard-S 12C, équipée d'un module de surveillance des batteries (BCM.1), d'une unité de surveillance avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Pour l’installation d’un écran tactile 4,3" ou 7" TFT. Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 48 circuits finaux, ou un maximum de 12 circuits variables. Remarque : Les modules de chargement CM et l'écran tactile TFT ne font pas partie de l'armoire.
DualGuard-S 12C6 Armoire compacte pour la source centrale CEAG DualGuard-S 12C6, équipée d'un module de surveillance des batteries (BCM.1), d'une unité de surveillane avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Pour l’installation d’un écran tactile 4,3" ou 7" TFT. Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 48 circuits finaux, ou un maximum de 12 circuits variables. Remarque : Les modules de chargement CM et l'écran tactile TFT ne font pas partie de l'armoire.
DualGuard-S 20C6 Armoire compacte pour la source centrale CEAG DualGuard-S 20C6, équipée d'un module de surveillance des batteries (BCM.1), d'une unité de surveillance avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Pour l’installation d’un écran tactile 4,3" ou 7" TFT. Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 68 circuits finaux, ou un maximum de 20 circuits variables. Remarque : Les modules de chargement CM et l'écran tactile TFT ne font pas partie de l'armoire.
DualGuard-S 12C4 Armoire compacte pour la source centrale CEAG DualGuard-S 12C4, équipée d'un module de surveillance des batteries (BCM.1), d'une unité de surveillance avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Pour l’installation d’un écran tactile 4,3" ou 7" TFT. Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 48 circuits finaux, ou un maximum de 12 circuits variables. Remarque : Les modules de chargement CM et l'écran tactile TFT ne font pas partie de l'armoire.
DualGuard-S 4C3 Armoire compacte pour la source centrale CEAG DualGuard-S 4C3, équipée d'un module de surveillance des batteries (BCM.1), d'une unité de surveillance avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Pour l’installation d’un écran tactile 4,3" ou 7" TFT. Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 20 circuits finaux, ou un maximum de 5 circuits variables. Remarque : Les modules de chargement CM et l'écran tactile TFT ne font pas partie de l'armoire.
DualGuard-S US 38 Armoire autonome pour les sous-stations CEAG DualGuard-S US-S 38, équipée d'une unité de commande avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Pour l’installation d’un écran tactile 4,3" ou 7" TFT. Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 88 circuits finaux, ou un maximum de 38 circuits variables. Remarque : L’écran tactile TFT ne fait pas partie de l’armoire.
DualGuard-S US 30 Armoire autonome pour les sous-stations CEAG DualGuard-S US-S 30, équipée d'une unité de commande avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Pour l’installation d’un écran tactile 4,3" ou 7" TFT. Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 88 circuits finaux, ou un maximum de 30 circuits variables. Remarque : L’écran tactile TFT ne fait pas partie de l’armoire.
DualGuard-S US 23 Armoire murale pour les sous-stations CEAG DualGuard-S US-S 23, équipée d'une unité de commande avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Pour l’installation d’un écran tactile 4,3" ou 7" TFT. Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 52 circuits finaux, ou un maximum de 23 circuits variables. Remarque : L’écran tactile TFT ne fait pas partie de l’armoire.
DualGuard-S US 15 Armoire murale pour les sous-stations CEAG DualGuard-S US-S 15, équipée d'une unité de commande avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Pour l’installation d’un écran tactile 4,3" ou 7" TFT. Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 32 circuits finaux, ou un maximum de 15 circuits variables. Remarque : L’écran tactile TFT ne fait pas partie de l’armoire.
DualGuard-S US 7 Armoire murale pour les sous-stations CEAG DualGuard-S/US-S 7, équipée d'une unité de commande avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Pour l’installation d’un écran tactile 4,3" ou 7" TFT. Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 28 circuits finaux, ou un maximum de 7 circuits variables. Remarque : L’écran tactile TFT ne fait pas partie de l’armoire.
DualGuard-S US SOU2 Petit coffret pour les sous-stations DualGuard-S/US-S SOU2, équipé de deux modules de circuit SOU CG-S 2x4A
DualGuard-S US SOU1 Petit coffret pour les sous-stations DualGuard-S/US-S SOU1, équipé de deux modules de circuit SOU CG-S 2x4A
DualGuard-S ESF30 15-P Armoire murale pour sous-stations avec 30 minutes d'intégrité fonctionnelle en cas d'incendie extérieur CEAG DualGuard-S ESF30 15-P, équipée d'un écran tactile TFT 4,3" d'une unité de commande avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 40 circuits finaux, ou un maximum de 15 circuits variables.
DualGuard-S ESF30 30P Armoire autonome pour sous-stations avec 30 minutes d'intégrité fonctionnelle en cas d'incendie extérieur CEAG DualGuard-S ESF30 30-P, équipée d'un écran tactile TFT 4,3" d'une unité de commande avancée (ACU DG-S) et d'un bloc d'alimentation (PSU). Espace supplémentaire pour ajouter un maximum de 58 circuits finaux, ou un maximum de 30 circuits variables.
DualGuard-S ESF30 SOU5 Armoire murale pour sous-stations avec 30 minutes d'intégrité fonctionnelle en cas d'incendie extérieur DualGuard-S ESF30 SOU5, équipée de cinq modules de circuits SOU CG-S 2x4A
DualGuard-S ESF30 SOU3 Armoire murale pour sous-stations avec 30 minutes d'intégrité fonctionnelle en cas d'incendie extérieur DualGuard-S ESF30 SOU3, équipée de trois modules de circuits SOU CG-S 2x4A
DualGuard-S ESF30 SOU2 Armoire murale pour sous-stations avec 30 minutes d'intégrité fonctionnelle en cas d'incendie extérieur DualGuard-S ESF30 SOU2, équipée de deux modules de circuits SOU CG-S 2x4A
DualGuard-S ESF30 SOU1 Armoire murale pour sous-stations avec 30 minutes d'intégrité fonctionnelle en cas d'incendie extérieur DualGuard-S ESF30 SOU1, équipée d’un module de circuits SOU CG-S 2x4A
Liens de téléchargement
X
Download Close